1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียว
  • อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียว
  • อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียว
  • อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ CD / PF และท่อเหล็กหนา (พร้อมเกลียว)

รหัสสินค้า
CDGP-36G
CDGP-42G
CDGP-54G
MFSGP-36G
MFSGP-42G
MFSGP-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)

฿ 295.72

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน อื่นเรซินท่อเหล็ก ซีดี 36 ⇔ เหล็กกล้า หนา 36113

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน อื่นเรซินท่อเหล็ก ซีดี 42 ⇔ เหล็กกล้า หนา 4285.5

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน อื่นเรซินท่อเหล็ก ซีดี 54 ⇔ เหล็กกล้า หนา 54107.4

฿ 274.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก PF 36 (ยกเว้น MF) ⇔ เหล็กกล้า หนา 36117.5

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจเรซินท่อเหล็ก PF 42 (ยกเว้น MF) ⇔ เหล็กกล้า หนา 4293.5

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจเรซินท่อเหล็ก PF เหล็กกล้า หนา 54 ⇔ 54112.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด G หมายเหตุ ด้วยด้ายเกลียว มาตรฐาน PSE (คอนเนคเตอร์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน)