(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่รองรับการ "การออกแบบสำหรับพาแนลที่คุ้มค่า” ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแผงควบคุม
เครื่องตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาปิด สามารถตั้งค่าช่วงเวลาได้สองชุดต่อในเครื่องเดียว ตั้งแต่ 0.1 ถึง 12 วินาทีสำหรับซีรีส์ S และตั้งแต่ 1.0 ถึง 120 วินาทีสำหรับซีรีส์ L
■ คุณสมบัติ
· พบกับเครื่องตั้งเวลาขั้นสูง H3DT แบบใหม่
พบกับเครื่องตั้งเวลาแบบเอ็กซเรย์ สินค้าชิ้นแรกในรอบเวลากว่า 80 ปีการผลิตของ OMRON
มอบมูลค่าให้กับผู้ใช้ พัฒนาแผงควบคุมก้าวไปอีกขั้น
· อัตราการใช้พลังงานน้อยที่สุดในตลาด*1
อัตราการใช้พลังงานต่ำ จึงช่วยลดโหลดพาวเวอร์ซัพพลาย DC ของแผงควบคุมทั้งชุด
· เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
เพียงเสียบสายไฟเท่านั้น ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ใช้เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า ช่วยประหยัดเวลาการเดินสายไฟ
· ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศส่วนมาก
เครื่องตั้งเวลาช่วยประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการออกแบบแผงควบคุม
ได้รับการรับรองมาตรฐานและสอดคล้องมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการจดทะเบียนมาตรฐาน UL Listing
*1. อ้างอิงจากการตรวจสอบของ OMRON ในเดือนพฤศจิกายน 2015
รหัสสินค้า |
---|
H3DT-HBL AC/DC24-48 |
H3DT-HBS AC/DC24-48 |
H3DT-HCL AC100-120V |
H3DT-HCS AC100-120V |
H3DT-HDL AC200-240V |
H3DT-HDS AC200-240V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เวลา (s) | แรงดันไฟเลี้ยง | แรงดันไฟเลี้ยง (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,476.00 ฿ 3,261.21 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 ถึง 12 / 10 ถึง 120 | AC/DC | 24 ถึง 48 V AC/DC | ||
฿ 4,476.00 ฿ 3,261.21 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.1 ถึง 1.2 / 1 ถึง 12 | AC/DC | 24 ถึง 48 V AC/DC | ||
฿ 4,476.00 ฿ 3,261.21 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 ถึง 12 / 10 ถึง 120 | AC- เฉพาะด้าน | 100 ถึง 120 V AC | ||
฿ 4,476.00 ฿ 3,261.21 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.1 ถึง 1.2 / 1 ถึง 12 | AC- เฉพาะด้าน | 100 ถึง 120 V AC | ||
฿ 4,327.00 ฿ 3,153.08 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 ถึง 12 / 10 ถึง 120 | AC- เฉพาะด้าน | 200 ถึง 240 V AC | ||
฿ 4,476.00 ฿ 3,261.21 | TIMER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.1 ถึง 1.2 / 1 ถึง 12 | AC- เฉพาะด้าน | 200 ถึง 240 V AC |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | ไฟ LED เปิด / ปิด ระบบไฟส่องสว่าง | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | ช่วงเวลา = N | 2 |
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1c | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล Plus แบบเสียบเข้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง