1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ SHD

คอนเนคเตอร์ SHD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผงวงจรขนาด 1.00 มม. กับคอนเน็คเตอร์แบบจีบ สำหรับหน้าสัมผัสหลายจุด อัตรา : 1 A (AWG #28), 50 V.

รหัสสินค้า
BM20B-SRDS-G-TFC(LF)(SN)
BM40B-SRDS-G-TFC(LF)(SN)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 89.96

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 116.94

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SHD
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC 50 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ฐานวาง สเปค ประเภทยอดนิยม
คุณสมบัติ พร้อม ฝาครอบ สี ธรรมชาติ (งาช้าง) พิทช์(มิลลิเมตร) 1
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 32 ถึง 28 มาตรฐานอื่น ๆ UL94V-0