(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้สามารถควบคุมเวลาได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลเอ็นโค้ดเดอร์กับข้อมูลเวลา
■ คุณสมบัติ
· สามารถเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์แบบขั้น ชนิดเอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์กับชนิดเอาท์พุตไลน์ไดร์เวอร์ได้
· การควบคุม I/O ระยะไกลด้วยความเร็วสูง พร้อมวงจรการสื่อสารที่เร็วถึง 125 µs*1
· การรีเฟรชฟรีรัน การรีเฟรชซิงโครนัส I/O หรือ
การรีเฟรชโดยอิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงาน*2 ด้วยยูนิต CPU NX1P2 หรือยูนิตคัปปลิ้ง EtherCAT
· โมดูลฟังก์ชัน MC ของตัวควบคุม NJ/NX/NY5 ช่วยให้สามารถใช้เอ็นโค้ดเดอร์
เป็นแกนการเคลื่อนที่ได้
· สลักล็อค (1 สัญญาณภายในและ 2 สัญญาณอินพุตจากอุปกรณ์ภายนอก)
· การวัดระยะเวลาพัลส์
· เครื่องนับ 32 บิต (80000000 ถึง 7FFFFFFFF ในระบบ HEX)
· อัตราการนับสูงสุด: 4 MHz (ตัวรับสาย: 4 MHz; ตัวเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: 500 kHz)
· การประทับเวลา
· การตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดของเครื่องนับ
· เชื่อมต่อกับ CJ PLC โดยใช้คัปปลิ้งอีเทอร์เน็ต /IP
*1 เมื่อใช้ NX-EC01□□ ร่วมกับ NX701-□□□□ และ NX-ECC203
*2 จะทำการรีเฟรชโดยอิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงานได้เมื่อใช้ร่วมกับ NX-ECC203
รหัสสินค้า |
---|
NX-EC0132 |
NX-EC0212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนช่อง | จำนวนอินพุตภายนอก | เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,700.00 ฿ 18,133.92 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 3 (NPN) | 4 MHz | ||
฿ 25,686.00 ฿ 18,126.61 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 2 (NPN) | ไม่มี | 500 kHz |
กำลังโหลด …
รูปแบบ อินพุต | IKOU | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | ชื่อ | ยูนิตอินพุตเอ็นโค้ดเดอร์แบบขั้น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีรีเฟรช I / O | ฟรีรัน, ซิงโครนัส I/O, อิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง