(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการในการควบคุมและการวัดสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ชนิดความเร็วสูงที่ช่วยควบคุมการซิงโครไนซ์ด้วยความเร็วสูงจนถึงรูปแบบการใช้งานทั่วไป
■ คุณสมบัติ
· จับสัญญาณอินพุตอนาล็อกได้สูงสุด 8 สัญญาณต่อชุด
· รีเฟรชแบบฟรีรันหรือ
รีเฟรชแบบซิงโครนัส I/O ด้วย NX1P2 CPU หรือชุดหัวเชื่อม EtherCAT
· การสุ่มตัวอย่างลดเวลาลงได้ถึง 10 μs ต่อช่องและความละเอียดสูงถึง 1/30,000; เหมาะสำหรับการวัดค่าด้วยความเร็วสูงและการควบคุมงานละเอียดด้วยความเร็วสูง
· รองรับการทำงานแบบอินพุตด้านเดียว (Single-ended) หรือแบบอินพุตผลต่าง (Differential) ทั้งแรงดันและกระแสไฟฟ้า
· เลือกช่องใช้งาน, ค่า Moving Average, การตรวจจับการขาดการเชื่อมต่ออินพุต
ตรวจสอบการเกินขอบเขต/ต่ำกว่าขอบเขตการตรวจจับ และการสอบเทียบโดยผู้ใช้
· การใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ
·ชุดเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus (เทอร์มินอลบล็อคแบบแคลมป์หนีบไร้สกรู) ช่วยลดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟอย่างยิ่ง
· ยูนิตกว้างเพียง 12 มม. ทำให้ประหยัดพื้นที่
· เชื่อมต่อกับซีรีส์ CJ โดยใช้คัปปลิ้งอีเทอร์เน็ต/IP
รหัสสินค้า |
---|
NX-AD2203 |
NX-AD2204 |
NX-AD2603 |
NX-AD3203 |
NX-AD3208 |
NX-AD3603 |
NX-AD3604 |
NX-AD4203 |
NX-AD4204 |
NX-AD4208 |
NX-AD4603 |
NX-AD4604 |
NX-AD4608 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงอินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | รูปทรงเทอร์มินอล | ปัจจัยการผลิต | ความละเอียด | วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีรีเฟรช I / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,441.00 ฿ 13,464.60 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 4-20 mA | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0002 | 2 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 22,441.00 ฿ 13,464.60 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 2 | 1/8,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | ฟรีรัน | ||
฿ 19,075.00 ฿ 11,446.91 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 2 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 29,022.00 ฿ 17,413.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 4 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 49,306.00 ฿ 29,583.60 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | 4 | 1/30,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | I/O แบบซิงโครนัส / ฟรีรัน | ||
฿ 24,878.00 ฿ 17,561.38 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 4 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 30,857.00 ฿ 18,514.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 4 | 1/8,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | ฟรีรัน | ||
฿ 37,702.00 ฿ 22,621.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 8 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 37,702.00 ฿ 22,621.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 8 | 1/8,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | ฟรีรัน | ||
฿ 54,247.00 ฿ 29,396.45 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4-20 mA | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | 8 | 1/30,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | I/O แบบซิงโครนัส / ฟรีรัน | ||
฿ 37,702.00 ฿ 22,621.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 8 | 1/8,000 | ปลายเดียว | ฟรีรัน | ||
฿ 37,702.00 ฿ 22,621.20 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | - | 8 | 1/8,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | ฟรีรัน | ||
฿ 55,880.00 ฿ 33,528.00 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | -10 ถึง 10 V | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | 8 | 1/30,000 | ดิฟเฟอเรนเชียล | I/O แบบซิงโครนัส / ฟรีรัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | ประเภทอินพุต | แรงดันไฟฟ้า | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง