(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Omron HMI ซีรีส์ NA มีอยู่บนแพลตฟอร์มเครื่องจักรอัตโนมัติของ Sysmac และให้บริการเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ตลอดจนการตรวจสอบและใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ
ซีรีส์ NA ช่วยให้เครื่องจักรของคุณทำงานและตรวจสอบข้อมูลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย
จอแสดงผลที่ใช้เป็นหน้าจอสีแบบกว้าง 16,770,000 สี ซึ่งทำให้เครื่องจักรมีความน่าสนใจและแข่งขันได้ดีขึ้น
ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 12.1 |
---|---|---|---|---|---|
แสดงสี(สี) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | สีของ เฟรม | เงิน | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 244 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 340 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | มีจำหน่าย |
ระบบสื่อสาร | พอร์ตโฮสต์ USB, พอร์ตลูกข่าย USB, พอร์ตอนุกรม | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 800 × 480 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA5-12W101S ในชุด ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ NA รุ่น NA5-□W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง