(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เข้ากับแผงควบคุมขนาดเล็กอย่างลงตัว มีการเคลือบผิวเพื่อเสริมความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
เชื่อมต่อง่ายด้วยระบบสวมเร็วแบบ Push-in
[คุณสมบัติ]
· แบบเล็กที่สุดในโลก *บอดี้กะทัดรัดและการติดตั้งที่กระชับช่วยให้มีอิสระในการออกแบบ
· เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง / ลดการสูญเสียช่วยให้สามารถย่อขนาดได้ และยังรองรับการติดตั้งแบบกระชับ ด้วยเทคโนโลยีควบคุมความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Omron
ลดขนาดของอุปกรณ์เพื่อความสอดคล้องกับการลดพื้นที่ของแผงควบคุม
· เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดการสูญเสียขั้นสูง
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ S8VK-G นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวหน้า และยังช่วยลดการสูญเสียชิ้นส่วนจากการสับเปลี่ยนการใช้ที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้น เช่น หม้อแปลงและไดโอด
จึงสามารถลดขนาดของอุปกรณ์และติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงได้ตามต้องการ
· เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิการอบ
· วิธีการจำลองความร้อนที่แม่นยำและรวดเร็วได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความรู้ความชำนาญในการสร้างแบบจำลองความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Omron
ส่งผลให้สามารถวางชิ้นส่วนในตำแหน่งที่เหมาะสมในขณะที่ควบคุมการไหลของความร้อน และโดยการปรับรูปทรงและขนาดของฮีตซิงค์อย่างเหมาะสมที่สุด
จึงสามารถลดขนาดผลิตภัณฑ์และติดตั้งแบบชิดกันได้
· ลดภาระแรงงานในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus
· ลดแรงงานลง 60% จากผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม
*ตามข้อมูลของ Omron ณ เดือนกันยายน 2016
รหัสสินค้า |
---|
S8VK-S03024 |
S8VK-S06024 |
S8VK-S12024 |
S8VK-S24024 |
S8VK-S48024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น รวม | เอาต์พุต UL Class 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,888.00 ฿ 2,833.19 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 1.3 | [ชุด เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู] m0002 | 94.7 | 32 | 91.2 | การทำงานแบบอนุกรม / การป้องกันไฟเกิน / ป้องกันการโอเวอร์โหลด / ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต | เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
฿ 3,439.00 ฿ 1,973.64 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 2.5 | - | 94.7 | 32 | 91.2 | การทำงานแบบอนุกรม / การป้องกันไฟเกิน / ป้องกันการโอเวอร์โหลด / ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต | เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
฿ 5,061.00 ฿ 2,904.00 | OMRPOWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 | 5 | [ชุด เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู] m0002 | 94.7 | 55 | 91.2 | การทำงานแบบอนุกรม / การป้องกันไฟเกิน / ป้องกันการโอเวอร์โหลด / ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต | ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
฿ 13,529.00 ฿ 7,331.37 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 240 | 10 | [ชุด เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู] m0002 | 129.2 | 38 | 123.4 | การทำงานแบบอนุกรม / การป้องกันไฟเกิน / ป้องกันการโอเวอร์โหลด / เอาท์พุตตรวจจับไฟตก / ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต | ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
฿ 21,690.00 ฿ 11,753.81 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 480 | 20 | [ชุด เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู] m0002 | 129.2 | 60 | 123.2 | การทำงานแบบอนุกรม / การป้องกันไฟเกิน / ป้องกันการโอเวอร์โหลด / เอาท์พุตตรวจจับไฟตก / ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต | ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาน | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA |
จอภาพแสดงผล | ไฟแสดงสถานะเอาท์พุต (LED) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง