(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินพุต 3 เฟส 400 V แรงดันเข้ารองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล
ทำงานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิที่หลากหลายและการออกแบบ รองรับการลดขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวก
[คุณสมบัติ]
· บาง
บอดี้กะทัดรัดช่วยให้การออกแบบพื้นที่ทำได้อย่างอิสระ
· แข็งแรง
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ด้วยการออกแบบที่แข็งแรง
· เป็นสากล
มาตรฐานการออกแบบที่ใช้ได้อย่างมั่นใจทั่วโลก
· รูปแบบหลากหลาย
กลุ่มสินค้าที่มีให้เลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
S8VK-G03024
S8VK-T24024
S8VK-T48024
รหัสสินค้า |
---|
S8VK-T12024 |
S8VK-T24024 |
S8VK-T48024 |
S8VK-T96024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,171.00 ฿ 4,343.47 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | AC/DC | 5 | 40 | 123.2 | - | ||
฿ 12,918.00 ฿ 8,784.24 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | AC/DC | 10 | 60 | 151 | - | ||
฿ 21,657.00 ฿ 12,840.44 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 480 | AC/DC | 20 | 95 | 151 | - | ||
฿ 29,167.00 ฿ 16,736.02 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 960 | AC- เฉพาะด้าน | 32 | 135 | 181 | (แรงดันไฟฟ้าอินพุต / กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต) 2 เฟส - 32 A / 3 เฟส - 40 A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาน | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 129.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง