(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ I / O แบบบาง ขนาดมาตรฐานสากล ที่มีความกว้าง 6.2 มม
■ คุณสมบัติ
· สามารถสลับกับรูปทรงบาง 1 ขั้ว 6 A
· สินค้าไมโครโหลดสำหรับขั้วเดียว 50 mA ที่ใช้
หน้าสัมผัสเคลือบทองสำหรับการสลับไมโครโหลดก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีคันล็อค เพื่อลดการตรวจสอบการทำงานและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
· ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ 4,000 V ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส
· ใช้ขั้วต่อแบบกดเข้าเพื่อการเดินสายไฟอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำได้เร็วกว่าขั้วต่อแบบขันเกลียวสูงสุด 25 วินาที* ต่อขั้ว (ขั้วต่อย้ำ: ใช้ขั้วต่อแบบกลม
· นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อสกรูแบบลบเพื่อตอบสนองความต้องการชนิดสกรูนี้ด้วย
· เนื่องจาก G2RV เป็นเคสใส จึงสามารถยืนยันสถานะ ของหน้าสัมผัสด้วยตาเปล่าได้
และง่ายต่อการยืนยันความผิดปกติในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ติดตั้ง)
*จากผลการทดสอบยืนยันของ Omron
รหัสสินค้า |
---|
G2RV-SR700 12VDC |
G2RV-SR700 AC230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.33 ฿ 382.24 | SIGNAL RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | ||
฿ 642.00 ฿ 406.26 | SIGNALRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 230 |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 2 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 88.87 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6.2 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 78 | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย |
รีเลย์ | ไม่มี | ประเภทการ หน้าสัมผัส | รุ่นมาตรฐาน | หน้าสัมผัสวัสดุ | โลหะผสมเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง