(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สื่อสำหรับบันทึกข้อมูลที่ช่วยในการควบรวมระหว่างตัววัตถุกับข้อมูล
■ คุณสมบัติ
· V680 Series
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ถึง 8 KB เลือกผลิตภัณฑ์ตามปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บและขนาดของวัตถุที่จะทำการติดตั้ง
· V680S Series
เลือกการใช้งานร่วมกันอย่างลงตัวของ V680S Series RF Tag จาก 8 รุ่น
เพื่อให้เหมาะกับระยะทางสื่อสาร ความจุของหน่วยความจำแรมที่ต้องการ และชนิดวัสดุของวัตถุที่ต้องการติดตั้ง
หมายเหตุ: แท็ก RF ขนาด 8‑KB ในซีรีส์ V680 สามารถสื่อสารกับเครื่องอ่าน/เขียนซีรีส์ V680S
รูปแบบ | รุ่น V680- D1KP52MT | V680- D1KP54T | V680- D1KP66T | V680- D1KP66MT | V680- D1KP53M | V680- D1KP66T-SP |
---|---|---|---|---|---|---|
ความจุหน่วยความจำ | 1,000 ไบต์ (พื้นที่ผู้ใช้) | |||||
ชนิดหน่วยความจำ | EEPROM | |||||
เวลาเก็บรักษาข้อมูล *1 | 10 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (สูงสุด 85 °C) | |||||
จำนวนการเขียนข้อมูลใหม่ | 100,000 ครั้งต่อบล็อก (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน (ระหว่างที่สื่อสาร) | -25°C ถึง +85°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | -25°C ถึง +70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ (การเก็บรักษาข้อมูล) | *125 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) ความต้านทานวัฏจักรอุณหภูมิ: 1,000 รอบ รอบละ 30 นาที ที่ -10°C/150°C อุณหภูมิการเก็บรักษาสูง: 1,000 ชม. ที่ +150°C *2 ความต้านทานวัฏจักรอุณหภูมิ: 200 รอบ รอบละ 30 นาที ที่ -10°C/180°C อุณหภูมิการเก็บรักษาสูง: 200 ชม. ที่ +180°C *3 | -40°C ถึง +125°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | -40°C ถึง +110°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | |||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 95% RH | |||||
โครงสร้างในการป้องกัน | IP68 (IEC 60529:2001) ทนน้ำมันเทียบเท่ากับ IP67G (JIS C 0920:2003 ภาคผนวก 1) *4 | IP67 (IEC 60529:2001) ทนน้ำมันเทียบเท่ากับ IP67G (JIS C 0920:2003 ภาคผนวก 1)*4 | IP68 (IEC60529:2001) ความทนน้ำมันเทียบเท่า IP67G (JIS C 0920:2003, ภาคผนวก 1) *4 | IP67 | ||
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 2,000 Hz, ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. ที่ 150 m/s2 อัตราเร่ง 10 สวีป ในทิศทาง X, Y และ Z ครั้งละ 15 นาที (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) | |||||
ความต้านทานแรงกระแทก | 500 ม./วินาที2 ช็อกในทิศทาง X, Y และ Z 3 ครั้ง (รวม 18 ครั้ง) (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) | |||||
รูปทรง | ⌀8 × 5 mm | ⌀20 × 2.7 mm | 34 × 34 × 3.5 mm | ⌀10 × 4.5 mm (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN698373) | 95 × 36.5 × 6.5 mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกภายนอก) | |
วัสดุ | เคส เรซิ่น PPS สารเพิ่มเนื้อเรซิน: อีพ๊อกซี่เรซิ่น | โมลด์: เรซิ่น PPS | เคส เรซิ่น PPS สารเพิ่มเนื้อเรซิน: อีพ๊อกซี่เรซิ่น | เรซิ่นภายนอก : ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) ตัว RF Tag: เรซิ่น PPS | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 0.5 ก. | ประมาณ 2 ก. | ประมาณ 6 ก. | ประมาณ 7.5 ก. | ประมาณ 1 กรัม | ประมาณ 20 กรัม |
ความเข้ากันได้ของโลหะ | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี |
*1. หากเก็บรักษาที่ 125 °C ขึ้นไป ต้องเขียนข้อมูลอีกครั้งแม้จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลก็ตาม
*2. ได้ผ่านการทดสอบความต้านทานความร้อนที่ +150°C นานถึง 1,000 ชั่วโมง และได้ผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน 1,000 รอบโดยทดสอบรอบละ 30 นาทีที่ -10/+150°C (ตัวอย่างทดสอบ: 22, ข้อบกพร่อง: 0)
*3. ได้ผ่านการทดสอบความต้านทานความร้อนที่ 180°C นานถึง 200 ชั่วโมง และได้ผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน 200 รอบโดยทดสอบรอบละ 30 นาทีที่ -10/+180°C (ตัวอย่างทดสอบ: 22, ข้อบกพร่อง: 0)
*4. ความต้านทานน้ำมันได้ผ่านการทดสอบโดยใช้น้ำมันหล่อเย็นเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในวิธีการทดสอบของ OMRON
รูปแบบ | V680-D1KP58HTN |
---|---|
ความจุหน่วยความจำ | 1,000 ไบต์ (พื้นที่ผู้ใช้) |
ชนิดหน่วยความจำ | EEPROM |
เวลาเก็บข้อมูล | 10 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (สูงสุด 85 °C หรือต่ำกว่า) 0.5 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (ไม่เกิน 125 °C) การรักษาข้อมูลโดยรวมที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 125°C คือ 10 ชม.*1 |
จำนวนการเขียนข้อมูลใหม่ | 100,000 ครั้งต่อบล็อก (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) |
อุณหภูมิในการทำงานแวดล้อม (ระหว่างการสื่อสาร) | -25°C ถึง +85°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -40 ถึง + 250 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) *2 (การเก็บรักษาข้อมูล: -40 to +125 °C) 1) 2,000 รอบ รอบละ 30 นาทีระหว่างอุณหภูมิห้องและ 200 °C 2) 500 ชั่วโมงที่ 250 °C |
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | ไม่มีข้อจำกัด |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 (IEC 60529:2001) ความทนน้ำมันเทียบเท่า IP67G (JIS C 0920:2003, ภาคผนวก 1) *3 |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 2,000 Hz, ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. ที่ 150 m/s2 อัตราเร่ง 10 สวีป ในทิศทาง X, Y และ Z ครั้งละ 15 นาที (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) |
ความต้านทานแรงกระแทก | 500 ม./วินาที2 ช็อกในทิศทาง X, Y และ Z 3 ครั้ง (รวม 18 ครั้ง) (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) |
วัสดุ | เรซิ่น PPS |
น้ำหนัก | ประมาณ 70 ก. |
*1. หากเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง ต้องเขียนข้อมูลอีกครั้งแม้จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลก็ตาม อุณหภูมิสูงหมายถึงอุณหภูมิที่เกินกว่า 125°C จนถึง 250°C
*2. การจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนภายในและจะมีผลต่ออายุการใช้งาน แท็ก RF ถูกวางไว้ในพื้นที่อุณหภูมิสูงดังต่อไปนี้และผ่านการประเมินภายใน ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
V680-D1KP52MT |
V680-D1KP53M |
V680-D1KP54T |
V680-D1KP66MT |
V680-D1KP66T |
V680-D2KF52M |
V680S-D2KF67 |
V680S-D2KF67M |
V680S-D2KF68 |
V680S-HMD63-EIP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ชนิด | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ (ใบตัด) | รองรับการใช้งาน โลหะ | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | วัสดุ | โครงสร้างในการป้องกัน | บันทึก | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 ฿ 510.00 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 1k | การติดตั้งแบบใช้โลหะ/การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | - | - | ø 8 × 5 | ||
฿ 1,622.00 ฿ 878.80 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 1k | การติดตั้งแบบใช้โลหะ/การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | - | - | ø 10 × 4.5 | ||
฿ 3,335.00 ฿ 1,807.57 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | แท็ก RF | 1k | การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | เรซิ่น PPS | IP67 ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67F | - | ø 20 × 2.7 | ||
฿ 1,220.00 ฿ 700.04 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 1k | การติดตั้งแบบใช้โลหะ | - | - | - | - | 34 x 34 x 3.5 | ||
฿ 850.00 ฿ 573.75 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 1k | การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | - | - | 34 x 34 x 3.5 | ||
฿ 2,076.00 ฿ 1,126.23 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 2k | การติดตั้งแบบใช้โลหะ/การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | - | - | ø 8 × 5 | ||
฿ 2,306.00 ฿ 1,250.08 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ที่เกี่ยวข้องกับ RFID | แท็ก RF | 2k | การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | IP68, ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67G, IPX9K | - | 40 x 40 x 5 | ||
฿ 2,257.00 ฿ 1,176.35 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ที่เกี่ยวข้องกับ RFID | แท็ก RF | 2k | การติดตั้งแบบใช้โลหะ | - | - | - | - | 40 x 40 x 5 | ||
฿ 4,427.00 ฿ 2,399.88 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | แท็ก RF | 2k | การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | IP68, ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67G, IPX9K | - | 86 x 54 x 10 | ||
฿ 75,775.00 ฿ 41,062.47 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | เครื่องอ่าน-เขียน | - | - | DC24 | - | IP67 ทนน้ำมัน เทียบเท่า IP67F | เครือข่าย: อีเทอร์เน็ต/IP | 50 × 50 × 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง