(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้กับ PC ที่มีพาวเวอร์ซัพพลาย PFC ได้อย่างปลอดภัย
UPS เอาท์พุตชนิด Sine Wave ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และราคาประหยัด
[คุณสมบัติ]
· รองรับพาวเวอร์ซัพพลายที่มาพร้อมวงจรปรับปรุงปัจจัยทางกำลัง (PFC) ในตัว
· ซอฟท์แวร์ปิดอัตโนมัติที่รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการล่าสุด เช่น Windows 10 และ Mac OS v10.9 มีมาให้เป็นมาตรฐาน
· ได้รับการรับรอง UL1178
· ติดตั้งฟังก์ชันที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งาน
· ฟังก์ชั่นหยุดอัตโนมัติของ UPS
· รองรับ Cold Start
· ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ (Hot-swap)
รหัสสินค้า |
---|
BY80S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 23,446.00 ฿ 16,170.71 | OMR_UPS | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | AC 100 | แรงดัน Output(V) | AC 100 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความจุสำรอง(เวอร์จิเนีย) | 800 | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | พาณิชย์อย่างต่อเนื่อง | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 235 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 85 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 315 | พัลส์ผลลัพธ์ของแหล่งอินพุต | เฟสเดียว | จำนวนเฟส เอาต์พุต | 1 เฟส |
ความจุ(W) | 500 | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน/ ความชื้นขณะใช้งาน | 0 ถึง 40°C / 25 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | การ การใช้พลังงาน ภายใน (ปกติ / สูงสุด)(W) | 12/25 |
สเปค แบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 4 ถึง 5 ปี (อายุยาวนาน);ความจุแบตเตอรี่ (V/Ah)/ ปริมาณ: 12 V DC / 5 Ah / 2 ชิ้น; Hot Swap: เปลี่ยนโดยผู้ใช้; ฟังก์ชั่นตรวจสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ: มี; เวลาแบ็คอัพ: 4 นาที หรือสูงกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง