(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบไม่ใช้ฟลูออโรคาร์บอนที่สามารถติดกับเพดานได้
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับระบายความร้อนของ ตู้เก็บของ ใช้สำหรับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน อุปกรณ์ควบคุม และข้อมูลและการสื่อสาร
·โครงสร้างที่ไม่ระบายน้ำทำให้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการกับน้ำค้าง ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่(ไม่ระบายน้ำที่อุณหภูมิ ตู้ ภายใน 30 ° C ขึ้นไป)
· ฟังก์ชั่น ตรวจจับ อุปกรณ์ระบายน้ำ ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว
·มีอุณหภูมิอากาศเย็นที่ช่วยลดการควบแน่นภายใน ตู้
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ฟลูออโรคาร์บอนโครงสร้างที่ไม่ใช่ก๊าซไม่มี น้ำมัน
·การ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายเนื่องจากไม่ได้ใช้ ปั๊มลม
·ใช้น้ำหล่อเย็นที่ งานซ่อมบำรุง ต่ำ
·ประหยัดพลังงานด้วยการ อุปกรณ์ควบคุม ดีที่สุดที่ทำได้โดย
การทำงานแบบผสมผสาน (สวิตช์ โดยอัตโนมัติระหว่างการทำงานของตัวทำความเย็นและการแลกเปลี่ยนความร้อน)
[สเปค]
· เครื่องวัดความถี่:50/60 Hz
· อุณหภูมิใช้งาน:ภายใน ตู้ +20 ถึง + 50 ° C / ตู้ ภายนอก +5 ถึง + 50 ° C
· คลองเลื่อย เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต:37 ℃ (การทำงานที่เย็นกว่า)
· การเคลือบผิว สี:การเคลือบผิว สีเบจอ่อน, สี LB (5Y7 / 1), สมาคมผู้ผลิต แปรงทาสี ญี่ปุ่นJ25-70B
·สถานที่ติดตั้ง:ใช้ภายในอาคาร IP5X (ประเภท 2)
[อุปกรณ์เสริม]
· น๊อตตัวเมีย ยึด ฝาครอบเทอร์มินอล บรรจุภัณฑ์ สลักเกลียว แขวน สายยาง ระบายน้ำคู่มือการใช้งาน
พิมพ์ | คูลเลอร์ | ความจุความเย็น | 370/390W | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งบนเพดาน | ความสามารถในการระบายความร้อน(W) | 370/390 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 AC |
การใช้พลังงาน จัดอันดับ(W) | การทำงานของเครื่องทำความเย็น: 862/857 การแลกเปลี่ยนความร้อน: 122/148 | สัญญาณรบกวน(เดซิเบล) | การทำงานของเครื่องทำความเย็น: 62/65 การดำเนินการแลกเปลี่ยนความร้อน: 60/60 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 550 |
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 380 | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 305 | แปรงทาสี | สีเบจอ่อน (5Y7/1) |
ระดับการป้องกัน | IP5X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง