(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้ฟลูออโรคาร์บอนและไม่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับระบายความร้อนของ ตู้เก็บของ ใช้สำหรับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน อุปกรณ์ควบคุม และข้อมูลและการสื่อสาร
·โครงสร้างที่ไม่ระบายน้ำทำให้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการกับน้ำค้าง ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่(ไม่ระบายน้ำที่อุณหภูมิภายใน ตู้ 30 ℃ขึ้นไป)
·มีอุณหภูมิอากาศเย็นที่ช่วยลดการควบแน่นภายใน ตู้
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ฟลูออโรคาร์บอนโครงสร้างที่ไม่ใช่ก๊าซไม่มี น้ำมัน
·การ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายเนื่องจากไม่ได้ใช้ ปั๊มลม
·ใช้น้ำหล่อเย็นที่ งานซ่อมบำรุง ต่ำ
·ประหยัดพลังงานด้วยการ อุปกรณ์ควบคุม ดีที่สุดโดยการทำงานแบบไฮบริด (สวิตช์ โดยอัตโนมัติระหว่างการทำงานของตัวทำความเย็นและการแลกเปลี่ยนความร้อน)
[สเปค]
· เครื่องวัดความถี่:50/60 Hz
· อุณหภูมิใช้งาน:ภายใน ตู้ +20 ถึง + 50 ° C / ตู้ ภายนอก +5 ถึง + 50 ° C
· คลองเลื่อย เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต:37 ° C (การทำงานที่เย็นกว่า)
· การเคลือบผิว สี:การเคลือบผิว สีเบจอ่อน, สี LB (5Y7 / 1), สมาคมผู้ผลิต แปรงทาสี ญี่ปุ่นJ25-70B
·สถานที่ติดตั้ง:ใช้ภายในอาคาร IP5X (ประเภท 2)
[อุปกรณ์เสริม]
· น๊อตตัวเมีย ยึด, ที่ ฝาครอบเทอร์มินอล, คู่มือการใช้งาน, ไกด์เพลท อากาศ
พิมพ์ | คูลเลอร์ | ความจุความเย็น | 340/380W | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ความสามารถในการระบายความร้อน(W) | 340/380 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 AC |
การใช้พลังงาน จัดอันดับ(W) | การทำงานของเครื่องทำความเย็น: 849/835 การดำเนินการแลกเปลี่ยนความร้อน: 99/109 | สัญญาณรบกวน(เดซิเบล) | การทำงานของเครื่องทำความเย็น: 57/60 การดำเนินการแลกเปลี่ยนความร้อน: 55/56 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 305 |
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 660 | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 210 | แปรงทาสี | สีเบจอ่อน (5Y7/1) |
ระดับการป้องกัน | IP5X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง