(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน ULAWM2482 สายคอนโทรลมีชีลด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม ฉนวนไฟฟ้า พีวีซี สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รหัสสินค้า |
---|
UL2482-SB AWG22X3C H-153 |
UL2482-SB AWG24X3C H-153 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,412.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 5.63 | ||
฿ 15,496.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 5.31 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 153 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 3 | ลอการิทึม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง