(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
• สายไฟ S-IRV ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีวีซี
• มี Hitachi specification:SP23-90846C
• ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีวีซี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
• ตัวนำสายไฟเป็นดีบุกเคลือบทองแดง
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 150V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 105℃
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสายไฟในอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ
• สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 0.08~2mm.2
• สีของสายไฟที่มี ได้แก่ ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, น้ำตาล, ส้ม, เทา, ม่วง, ฟ้า และชมพู
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 2 ขนาดคือ 300เมตร และ 600 เมตร
ความยาวโดยรวม(ม.) | 300 | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 2.2 | โล่กำบัง | NA | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีแดง |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง