(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพสูง สามารถทนทานต่อสภาพการใช้งานหนักของอุตสาหกรรมและทนทานต่อสภาวะอากาศได้ และ
การเปลี่ยนอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตเช่นเซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า | 1 A4000-34 | 1 A4006-34 | 1 A5000-34 | 1 A5006-34 | 1R4030 | 8R5L30 | 81590 | 848549100 | 848549101 | 848549102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | เชื่อมต่อกับ Field ได้ / อุปกรณ์เสริม | อุตสาหกรรม ซ็อกเก็ต | สามทางตัวทีสำหรับอุตสาหกรรม และสปลิตเตอร์ | ซ็อกเก็ตอุตสาหกรรม | ||||||
ซีรีส์ | 130017 | 130013 | 120070 | 120068 | 84854 | |||||
มาตรฐาน IP | IP67 | |||||||||
วัสดุ - หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | — | — | — | ||||||
ภาพรวม | Brad Mini-Change คอนเนคเตอร์ | |||||||||
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Mini-Change | Mini-Change | Micro-Change (M12) | Mini-Change | ||||||
รุ่น | คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับ Field ได้ | Bulkhead Feed-Through |
Drawing, รหัสสินค้า: 1A400-34
รหัสสินค้า | 1 A4000-34 | 1 A4006-34 | 1 A5000-34 | 1 A5006-34 |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ | 5.08-11.43 มม. (.200-.450") | |||
ชนิดคัปปลิ้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก | เกลียวใน | เกลียวนอก |
การวินิจฉัย / LEDs | ไม่ | |||
พอร์ตการวินิจฉัย | ไม่ | |||
เพศ | ตัวเมีย | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ตัวผู้ |
รูสลัก, รูกุญแจ | ซิงเกิ้ล | |||
วัสดุ - ตัวบอดี้ของคอนเนคเตอร์ | ไนล่อน | |||
วัสดุ - นัทคัปปลิ้ง | ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล | |||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | |||
น้ำหนักสุทธิ | 49.441/g | 57.500/g | 50.000/g | 59.874/g |
ทิศทาง | แบบตรง | |||
ขั้ว | 4 | 5 | ||
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง +80°C | |||
ขนาดสายไฟ AWG | 15 ถึง 24 |
รหัสสินค้า: 1AR4030
รหัสสินค้า: 8R5L30
รหัสสินค้า | 1R4030 | 8R5L30 |
---|---|---|
ชนิดคัปปลิ้ง | เกลียวใน | |
เพศ | ตัวเมีย-ตัวผู้ | |
รูสลัก, รูกุญแจ | ซิงเกิ้ล | |
ความยาว | 0.049 m | 0.47 m |
วัสดุ - ส่วนประกอบ | ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล | |
ขนาดเกลียวติดตั้ง | 7/8" - 16 UN-2A | M12 x 1.0 |
น้ำหนักสุทธิ | 91.172/g | 45.250/g |
ทิศทาง | แบบตรง | |
ติดตั้งพาแนล | ด้านหน้า | |
ขั้ว | 4 | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง +80°C | |
ขนาดสายไฟ AWG | N/A | |
ชนิดสายไฟ/สายเคเบิล | N/A |
รหัสสินค้า: 81590
รหัสสินค้า | 85190 |
---|---|
ดรอปคอนเนคเตอร์ | Micro-Change (M12) |
ชนิดของดรอป | ตัวผู้ |
รูสลัก, รูกุญแจ | ซิงเกิ้ล |
ไฟ LED บอกสถานะ | ไม่ |
คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านซ้าย | Micro-Change (M12) |
ชนิดของบอดี้ด้านซ้าย | ตัวเมีย |
ความยาวขา 1 | N/A |
ความยาวขา 2 | N/A |
วัสดุ - แจ็คเก็ตสายเคเบิล | N/A |
วัสดุ - ตัวบอดี้ของคอนเนคเตอร์ | PVC |
วัสดุ - นัทคัปปลิ้ง | อีพอกซี่สีดำเคลือบซิงค์ |
น้ำหนักสุทธิ | 93.031/g |
ขั้ว | 3 ตัวเมีย/4 ตัวผู้ |
คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านขวา | Micro-Change (M12) |
ชนิดของบอดี้ด้านขวา | ตัวเมีย |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง +105°C |
รูปภาพสินค้าของซีรีส์ 84854
รหัสสินค้า | 848549100 | 848549101 | 848549102 |
---|---|---|---|
ชนิดคัปปลิ้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก | เกลียวใน |
เพศ | ตัวเมีย | ตัวผู้ | ตัวเมีย |
รูสลัก, รูกุญแจ | ซิงเกิ้ล | ||
ความยาว | N/A | ||
วัสดุ - ส่วนประกอบ | อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | ||
ขนาดเกลียวติดตั้ง | 1/2" - 14 NPT | ||
น้ำหนักสุทธิ | — | 65.000/g | — |
ทิศทาง | แบบตรง | ||
ติดตั้งพาแนล | N/A | ||
ขั้ว | 5 | 4 | |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง +80°C | ||
ขนาดสายไฟ AWG | N/A | ||
ชนิดสายไฟ/สายเคเบิล | N/A |
รหัสสินค้า | 1 A4000-34 | 1 A4006-34 | 1 A5000-34 | 1 A5006-34 | 1R4030 | 8R5L30 | 81590 | 848549100 | 848549101 | 848549102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส | 10.0 A | 8.0 A | 8.0 A | 4.0 A | 8.0 A | 10.0 A | ||||
แรงดันไฟฟ้า - ค่าสูงสุด | 600 V AC/DC | 300 V AC/DC | 60 V AC/DC | 24 V DC | 600 V AC |
รหัสสินค้า |
---|
1A5000-34 |
1A5006-34 |
1R4030 |
8R5L30 |
81590 |
848549100 |
848549101 |
848549102 |
BG18890 |
CC100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ระดับการป้องกัน IP | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,646.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 8 | AC/DC 600 | แบบตรง | มี | IP67 | - | |||
฿ 1,104.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 8 | AC/DC 600 | แบบตรง | มี | IP67 | - | |||
฿ 2,498.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 7 | 300 | แบบตรง | มี | IP67 | - | |||
฿ 2,285.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | AC/DC 60 | แบบตรง | มี | IP67 | - | |||
฿ 699.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 1,770.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 8 | AC 600 | แบบตรง | - | - | - | |||
฿ 1,233.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 8 | AC 600 | แบบตรง | - | - | - | |||
฿ 1,636.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | AC 600 | แบบตรง | - | - | - | |||
- | ฿ 548.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | - | - | - | - | - | ||
- | ฿ 911.23 ฿ 395.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ตัวต้านทานเทอร์มิเนชั่น |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง