1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบรดมินิเปลี่ยน คลองเลื่อย สายไฟ

แบรดมินิเปลี่ยน คลองเลื่อย สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยน เครื่องจักร อุตสาหกรรม ง่ายและรวดเร็ว
เซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I / O อื่น ๆมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้

รหัสสินค้า
7R3006A17F010
104000A05M050
104000A05M100
105000K02M100
114030A05M010SALE
115030K02M020
302100P80M050
703000D02F010
703006D02F010
71618006
BG18280M100
BG18280M200
BG18971M030
BG18971M050
BG18971M100
DN01AM010
DN5000M010
DN5100M010
DND30AM005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 จำนวนแกน รูปทรง สายไฟ ความยาว
(ม.)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้ติดต่อ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ขนาด ขดลวด วัสดุ เปลือก สีของ สายไฟ ระดับการป้องกัน IP ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
มาตรฐานที่ได้มา สายเดรน รวม / ไม่รวม
-

฿ 705.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ----0.3-----------

฿ 1,817.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เพศหญิงอื่น ๆ4แบบกลม5ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง43005.618PVCสีเหลืองIP67-20 ถึง 105CSA / UL / cUL-

฿ 2,647.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงอื่น ๆ4แบบกลม10ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง43005.618PVCสีเหลืองIP67-20 ถึง 105CSA / UL / cUL-

฿ 2,460.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงอื่น ๆ5แบบกลม10ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง5AC / DC 3005.618TPEสีเหลืองIP67-20 ถึง 105CSA / UL / cUL-

฿ 1,632.00

฿ 642.03

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชายเพศหญิง4แบบกลม1ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน4AC / DC 300718PVCสีเหลือง--CSA / UL / cUL-

฿ 1,607.23

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายเพศหญิง5แบบกลม2ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน5AC / DC 3005.618TPEสีเหลือง----
-

฿ 3,514.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงตัดออก12แบบกลม5-----------

฿ 562.06

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงอื่น ๆ3แบบกลม1ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง-AC / DC 250422PVCสีเหลืองIP67-20 ถึง 105--
-

฿ 562.06

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ----0.3-----------
-

฿ 1,198.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายเพศหญิง5แบบกลม0.6-----------
-

฿ 11,993.44

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงตัดออก12สาย Discrete10-----------
-

฿ 21,847.25

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงตัดออก12สาย Discrete20-----------
-

฿ 4,036.22

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายเพศหญิง12แบบกลม3-----------
-

฿ 8,269.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายเพศหญิง12แบบกลม5-----------
-

฿ 12,394.47

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายเพศหญิง12แบบกลม10-----------

฿ 1,383.48

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายอื่น ๆ5แบบกลม1ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง5AC / DC 3004-PVCสีเทาIP67-20 ถึง 80UL / cUL / UL/CSAที่มีจำหน่าย

฿ 1,921.80

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงอื่น ๆ5แบบกลม1ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง5AC / DC 3004-PVCสีเทาIP67-20 ถึง 80UL / cUL / UL/CSAที่มีจำหน่าย

฿ 1,921.80

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ชายอื่น ๆ5แบบกลม1ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง5AC / DC 3004-PVCสีเทาIP67-20 ถึง 80UL / cUL / UL/CSAที่มีจำหน่าย
-

฿ 978.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน มุม ตัวเมียตัดออก5สาย Discrete0.5-----------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ สายสัญญาณพร้อมหัว