(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยน เครื่องจักร อุตสาหกรรม ง่ายและรวดเร็ว
เซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I / O อื่น ๆมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้
รหัสสินค้า |
---|
DNDK02AM050 |
DNDK20AM020 |
DNDK20AM050 |
DNDK22AM020 |
DNDK22AM030 |
DNDK22AM100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,793.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | อื่น ๆ | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | ||
฿ 1,106.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 2 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | ||
฿ 1,510.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | ||
฿ 1,683.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 2 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,549.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 3 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | ||
฿ 6,577.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 10 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | M12 | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | สายสัญญาณพร้อมหัว | จำนวนแกน | 4 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | จำนวนผู้ติดต่อ | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / DC 250 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4 | ขนาด ขดลวด | 22/24 | วัสดุ เปลือก | PVC |
สีของ สายไฟ | ฟ้าอ่อน | ระดับการป้องกัน IP | IP67 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 80 |
มาตรฐานที่ได้มา | UL / cUL / UL/CSA | สายเดรน รวม / ไม่รวม | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง