(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ micro-change ของ Brad M12 ช่วยให้สามารถเปลี่ยน เซนเซอร์ เครื่องจักร อุตสาหกรรม ตัว เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ Input/Output อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | จำนวนผู้ติดต่อ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ขนาด ขดลวด | วัสดุ เปลือก | สีของ สายไฟ | ระดับการป้องกัน IP | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | มาตรฐานที่ได้มา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.05 ฿ 658.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เกลียวนอก | อื่น ๆ | - | - | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,788.00 ฿ 480.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 80 | UL / cUL | ||
฿ 1,032.26 ฿ 722.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 1 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,342.84 ฿ 292.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 3 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 844.18 ฿ 359.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,988.13 ฿ 600.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 10 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 3,306.85 ฿ 848.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 20 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,138.06 ฿ 258.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มุม ตัวเมีย | อื่น ๆ | 4 | 2 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,351.35 ฿ 292.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มุม ตัวเมีย | อื่น ๆ | 4 | 3 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,140.10 ฿ 359.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มุม ตัวเมีย | อื่น ๆ | 4 | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 912.00 ฿ 223.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 1 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,152.77 ฿ 263.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 2 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,110.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 3 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,481.03 ฿ 359.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 2,054.71 ฿ 522.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 10 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,244.52 ฿ 417.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 1 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 80 | UL / cUL | ||
฿ 3,115.08 ฿ 941.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 4 | 10 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 80 | UL / cUL | ||
฿ 1,174.06 ฿ 302.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 0.5 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,634.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 1 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,232.13 ฿ 355.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 2 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,439.61 ฿ 338.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 3 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 4,471.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 10 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,280.52 ฿ 355.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | 2 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 4 | AC / DC 250 | 4 | 20 | PVC | แสงสีเทา | IP67 | 0 ถึง 75 | UL / cUL | ||
฿ 1,493.42 ฿ 462.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | มุม เกลียวนอก | - | 1 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | M12 | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | สายสัญญาณพร้อมหัว | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง