(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดกรอง EMC 1 เฟส ขนาดกะทัดรัดพร้อมความสามารถในการ อุปกรณ์สายไฟ ที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
● สกรู ทั้งหมดมีโครงสร้างตั้งเอง
● ฝา เทอร์มินอลบล็อค แบบรวม และ ตัวเครื่อง
● มี อุปกรณ์เสริม สำหรับติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (ชื่อ รุ่น: DIN-RSEV)
รหัสสินค้า |
---|
RSEV-2006 |
RSEV-2010 |
RSEV-2016 |
RSEV-2020 |
RSEV-2030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 1,451.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 830.69 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 16 | ||
฿ 838.64 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ||
฿ 861.95 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CUL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 85 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 39 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 / DC 250 | ประเภท คุณสมบัติ | ลักษณะทั่วไป |
รูปทรง | ขนาดเล็ก | รายละเอียด อุปกรณ์แหล่งจ่าย (จำนวนเฟส / บรรทัด) | 1 เฟส | มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม | Reach/CMM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง