1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ RWS-B ชนิดยูนิต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,426.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

รุ่น ฟังก์ชั่น เรียบง่ายอายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ฟังก์ชั่น อย่างง่ายที่รักษาประสิทธิภาพพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันเพิ่มเติม
· อายุยืน: อายุการใช้งานของ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ด้วยไฟฟ้าคือ 5 ปีหรือมากกว่า (ตา=40°C, ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 100%, การทำงาน 24 ชม./วัน)
·มี รุ่น มาตรฐาน พร้อมฝาปิด
·มี ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) และ เหล็กฉากสำหรับยึด เดียวกันเป็นตัวเลือก (ประเภท เอาต์พุต 50/100/150/300W 24 V พร้อมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ เหล็กฉากสำหรับยึด รางปีกนก (DIN Rail) )
·รองรับมาตรฐาน UL508 (150W หรือน้อยกว่าประเภทเอาต์พุต 5/12/24 V, 300W นอกเหนือจากประเภทเอาต์พุต 5 V, ประเภทเอาต์พุต 600W 24 V)
·รุ่นที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ (/ ME) มีให้สำหรับรุ่น 1000/1500W (ฉนวนกันความร้อนมาตรฐานทางการแพทย์คลาส 2 x MOPP)

ซีรีส์ RWS-B: พาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์แบบเอาท์พุตเดี่ยว ขนาด 50W ถึง 1500W

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต, ซีรีส์ RWS-B

ภาพสินค้าซีรีส์ RWS-B, 50W ถึง 600W

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต, ซีรีส์ RWS-B

ภาพสินค้าของ RWS-B ซีรีส์ 1000W ถึง 1500W

คุณสมบัติและประโยชน์ของซีรีส์ RWS-B

คุณสมบัติ
• อายุการใช้งาน e-cap 10 ปี
รับประกัน 7 ปี
ผ่านการรับรองความปลอดภัยระดับโลก
ขนาดกะทัดรัด
ประโยชน์
ความน่าเชื่อถือที่หน้างานดีขึ้น
ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
รองรับการใช้งานทั่วโลก
รวมระบบง่ายขึ้น

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ RWS-B

รุ่นRWS50BRWS100BRWS150BRWS300BRWS600B
ช่วงแรงดันอินพุต AC (1)VAC85 - 265VAC (47 - 63 Hz), 300VAC เป็นเวลา 5 วินาที
กระแสพุ่งเข้า (100 / 200VAC)A18 / 3615 / 3016 / 3217 / 3420 / 40
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (100/200VAC)ตรงตามมาตรฐาน EN61000-3-2
กระแสอินพุต (115/230VAC) (ทั่วไป)A1.1 / 0.65
1.2 / 0.65 
(รุ่น 5V, 0.9/0.45)
1.8 / 0.9 
(รุ่น 5V, 1.3/0.7)
3.6 / 1.9 
(รุ่น 5V, 3.1/1.6)
6.6 / 3.6 
(รุ่น 5V, 6.2/3.2)
อินพุต DCVDC120 - 370 V DC120 - 330 V DC
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ<0.02%/°C
ระเบียบข้อบังคับดูตาราง
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน>105%, จำกัดกระแสไฟฟ้าคงที่ 5V และ 12V, มีการฟื้นฟูอาการ Hiccup อัตโนมัติ, จำกัดกระแสไฟฟ้าคงที่ 24V และ 48V พร้อมการฟื้นฟูอัตโนมัติ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินV115-140%, เปิด/เปิดสาย AC เพื่อรีเซ็ต
เวลารอ (ทั่วไป ที่โหลดเต็มพิกัด)ms20 ms
กระแสไฟรั่ว (สูงสุด)uAสูงสุด 750uA โดยทั่วไปคือ 175uA ที่ 115VAC, 63 Hz
ระยะการรับสัญญาณรีโมทไม่
ควบคุมการเปิด/ปิดระยะไกล (4)ตัวเลือกตัวเลือก
ทำงานแบบขนาน
รหัสสินค้า
RWS50B-5
RWS50B-5/CO2
RWS50B-24
RWS100B-24
RWS150B-12/CO2
RWS150B-15
RWS150B-24/DIN
RWS150B-28
RWS300B-15/CO2
RWS300B-24/R
RWS600B-5/R
RWS600B-48/RFO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ความจุ
(W)
จำนวนเอาต์พุต แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ฟังก์ชั่นที่มี ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)
(V)
ช่วง แรงดันขาเข้า (DC)
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน การสำรวจระยะไกล เปิด / ปิดรีโมต รายละเอียดของ รูปทรง รายละเอียด แรงดันขาเข้า
(V)
แรงดัน Output DC
(V)
กระแส Output สูงสุด
(A)
ช่วงการปรับ
(V)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด
(W)
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน
(mV)
ประสิทธิภาพ
(%)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
การรับรอง UL508 ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(A)
บันทึก ตรรกะระยะไกล มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิภาคการขาย

฿ 1,426.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม50[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน5 V DC--823481.5---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-104.5-5.75--------230ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,175.88

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม50[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน5 V DC-การเคลือบผิว823481.5---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-10--------แผงวงจรชนิดเคลือบผิวสองด้าน230ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,005.08

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม52.8[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน24 V DC2.2-823481.5---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-2.221.6-27.6--150-----230ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,091.74

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 40 วัน --108--24 V DC4.5-9439108AC85 ถึง 265DC120 ถึง 370มากกว่าการป้องกัน กระแสไฟฟ้า มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่รวมไม่รวม----21.6-27.64.510815086/87.5 (115/230Vac)24ใช่1.2/0.6----

฿ 2,413.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม156[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน12 V DC13การเคลือบผิว9441128---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-13--------แผงวงจรชนิดเคลือบผิวสองด้าน480ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,298.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม150[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน15 V DC13-9441128---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-1313.5-17.25--------480ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,500.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม156[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน24 V DC6.5-134.743139.9---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-6.5--------ชนิดติดข้อต่อฟิตติ้งรองรับการใช้งานรางปีกนก DIN rail พร้อมฝาปิด770ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 2,298.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม151.2[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน[อื่น ๆ] อื่น ๆ--9441128---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200286.525.2-32.2--------480ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 5,359.20

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม300[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน15 V DC-การเคลือบผิว10241170---ไม่ไม่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-20--------แผงวงจรชนิดเคลือบผิวสองด้าน900ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 11,935.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 80 วัน 10[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม300[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน24 V DC12.5-10241170---ไม่ใช่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-12.5--------แบบควบคุมการเปิด/ปิดระยะไกล900ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 10,070.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา 10[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม500[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน5 V DC100-12061190---ไม่ใช่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-100--------แบบควบคุมการเปิด/ปิดระยะไกล1600ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

฿ 8,976.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 98 วัน -[เปิด เฟรม] เปิด เฟรม600[เดียว] เดียว[AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน48 V DC12.5ขนาน12061190---ใช่ใช่หน่วยเฟสเดี่ยว 100/200-12.5--------รายละเอียดจำเพาะการทำงานแบบขนาน, รายละเอียดจำเพาะสัญญาณไฟขัดข้อง (สัญญาณ PF), รายละเอียดจำเพาะรีโมท เปิด / ปิด1600ปลอดสารตะกั่ว / CMMทั่วโลก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .