(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ที่ความสูงสม่ำเสมอ 75 มม. สำหรับทุกรุ่น
· ขั้วต่อ บล็อค (เทอร์มินอลนิรภัย) และขั้วต่อแบบสปริงล็อครวมอยู่ในรายการ เทอร์มินอล อินพุต
· ขั้วต่อสปริงล็อคทำงานด้วยสปริง
· ขนาดเล็กลงมาจากประสิทธิภาพสูง: ประสิทธิภาพสูงสุด 90% (DRJ100-24-1)
· มีขนาดเล็กลง 45% เมื่อเทียบกับ รุ่น ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป (DLP100-24-1)
· ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน ในการทำงานที่กว้าง
· ใช้งานได้ตั้งแต่ -20 ถึง +70°C ( ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 100% ตั้งแต่ -10 ถึง +55°C)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน SEMI-F47 (ที่อินพุต 200 V)
ภาพสินค้าซีรีส์ DRJ15-100
การระบุสินค้า
DRJ15
DRJ50
DRJ100
① +V: + เทอร์มินอลเอาท์พุต
② -V: - เทอร์มินอลเอาท์พุต
③ อุปกรณ์ปรับแรงดันเอาท์พุต (DRJ100/C2 และ /C2E ไม่มีอุปกรณ์นี้)
④ L: สายไฟเทอร์มินอลอินพุต (มีฟิวส์ในสาย)
⑤ N: สายไฟกลางเทอร์มินอลอินพุต
⑥: เทอร์มินอล PE (กราวด์ป้องกัน)
⑦ ไฟบอกสถานะการตรวจสอบเอาท์พุต (LED สีเขียว)
*เทอร์มินอลสกรูทั้งหมดเป็น M3.5
แผนภาพบล็อคของ DRJ15, DRJ30 และ DRJ50
แผนภาพบล็อคของ DRJ100
• รูปแบบการเชื่อมต่อวงจร, ความถี่สวิตชิ่ง
วงจรแปลงไฟแบบฟลายแบ็ค
DRJ15, DRJ30 : 100kHz
DRJ50 : 40120kHz
DRJ100 : 110kHz
วงจร PFHC: ชุดกรองใช้งาน (เฉพาะ DRJ100)
50300 kHz
• ค่าพิกัดฟิวส์
DRJ15, DRJ30: 2.5 A
DRJ50, DRJ100: 3.15 A
รหัสสินค้า |
---|
DRJ15-24-1 |
DRJ15-24-1/E |
DRJ30-5-1 |
DRJ30-5-1/E |
DRJ30-12-1/E |
DRJ30-24-1/E |
DRJ50-12-1 |
DRJ50-12-1/E |
DRJ50-24-1/E |
DRJ100-24-1 |
DRJ100-24-1/C2 |
DRJ100-24-1/E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รายละเอียดของ รูปทรง | รายละเอียด แรงดันขาเข้า (V) | กระแส Output สูงสุด (A) | เอาต์พุต (W) | บันทึก | มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,134.72 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | [AC/DC] AC/DC | 24 V DC | - | UL / CUL / CSA | - | 21.5 | - | บล็อคเทอร์มินอล | - | AC85 ถึง 264V / DC120 ถึง 370V | 0.63 | 15 | - | ปลอดสารตะกั่ว/CMM | ||
฿ 2,332.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15.1 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 0.63 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 21.5 | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 0.63 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 2,477.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 5 V DC | 4 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 21.5 | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 4 | - | รายละเอียดจำเพาะของบล็อคเทอร์มินอล | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 2,704.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 5 V DC | 4 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 21.5 | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 4 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 2,704.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 27.6 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 12 V DC | 2.3 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 21.5 | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 2.3 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 2,704.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 1.25 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 21.5 | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 1.25 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 3,207.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40.8 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 12 V DC | 3.4 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | - | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 3.4 | - | รายละเอียดจำเพาะของบล็อคเทอร์มินอล | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 3,278.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40.8 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 12 V DC | 3.4 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | - | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 3.4 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 3,263.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50.4 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 2.1 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | - | 90 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 2.1 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 3,307.39 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | [AC/DC] AC/DC | 24 V DC | - | UL / CUL / CSA | - | - | 110 | บล็อคเทอร์มินอล | - | AC85 ถึง 264V / DC120 ถึง 370V | 4.2 | 100 | - | ปลอดสารตะกั่ว/CMM | ||
฿ 4,404.27 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 3.75 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 45 | 105 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 3.75 | - | เอาท์พุตเป็นไปตาม UL60950-1 Class 2 | ปลอดสารตะกั่ว / CMM | ||
฿ 4,283.33 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100.8 | [AC- เฉพาะด้าน] AC- เฉพาะด้าน | 24 V DC | 4.2 | CE / UL / CUL / CSA | 75 | 45 | 105 | - | รางปีกนก (DIN Rail) | AC85-264V / DC120-370V | 4.2 | - | คุณสมบัติแบบเทอร์มินอลยุโรป | ปลอดสารตะกั่ว / CMM |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | จำนวนเอาต์พุต | เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
การสำรวจระยะไกล | ไม่ | เปิด / ปิดรีโมต | ไม่ | ภูมิภาคการขาย | เฉพาะญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง