(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับ ซีรีส์ iQ-R ให้เลือก
ลักษณะภายนอกของมาสเตอร์ยูนิต AnyWireASLINK RJ51AW12AL
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของมาสเตอร์ยูนิต AnyWireASLINK RJ51AW12AL
(หน่วย: มม.)
นาฬิกาส่งสัญญาณ | 27.0 kHz | |
---|---|---|
ระยะการส่งสูงสุด (ส่วนขยายทั้งหมด) | 200 m | |
จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้ | สูงสุด 128 ยูนิต (แตกต่างกันไปตามการใช้กระแสไฟฟ้าของยูนิตลูกข่ายแต่ละยูนิต) | |
วิธีการส่งสัญญาณ | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ซ้อนทับรวม เฟรม/วิธีวงจร | |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | ประเภท ต่อเชื่อมแบบบัส (วิธีมัลติดร็อป, วิธีการแยกสาขา T, วิธีการแยกสาขาแบบต้นไม้) | |
โปรโตคอลการส่ง | โปรโตคอล เฉพาะด้าน (AnyWireASLINK) | |
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | Checksum วิธีการตรวจสอบซ้ำ | |
จำนวนจุดเชื่อมต่อ I/O ที่เชื่อมต่อ | สูงสุด 512 จุด (256 จุดอินพุต/256 จุด เอาต์พุต) | |
ขดลวด AnyWireASLINK | · สายเคเบิล 2 สายอเนกประสงค์ที่รองรับ UL (VCTF, VCT 1.25 mm², 0.75 mm², พิกัดอุณหภูมิ 70°C ขึ้นไป) · สายไฟอเนกประสงค์ที่รองรับ UL (1.25 mm², 0.75 mm², พิกัดอุณหภูมิ 70°C ขึ้นไป) · สายแพเฉพาะ (1.25 mm², 0.75 mm², พิกัดอุณหภูมิ 90°C) | |
สายไฟ DC 24 V | · สายเคเบิล 2 สายอเนกประสงค์ที่รองรับ UL (VCTF, VCT 0.75 ถึง 2.0 mm², พิกัดอุณหภูมิ 70°C ขึ้นไป) · สายไฟอเนกประสงค์ที่รองรับ UL (0.75 ถึง 2.0 มม.², พิกัดอุณหภูมิ 70°C ขึ้นไป) · สายแพเฉพาะ (1.25 mm², 0.75 mm², พิกัดอุณหภูมิ 90°C) | |
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก | แรงดันไฟฟ้า | 21.6 ถึง 27.6 V DC (24 V DC, -10 ถึง +15%) แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม 0.5 V pp หรือน้อยกว่า แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ: 26.4 V (24 V DC, +10%) |
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแคลมป์สปริง 7 ชิ้น, แบบกดเข้า | |
กระแสไฟฟ้าเลี้ยงแบบสายส่ง | เมื่อใช้สายไฟ 1.25 มม.²: MAX 2 A เมื่อใช้สายไฟ 0.75 มม.²: MAX 1.2 A | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.20 A | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 มม. (98 มม. ที่ส่วนติดตั้งยูนิตฐาน) |
ความกว้าง (W) | 27.8 mm | |
ความลึก (D) | 124 mm | |
น้ำหนัก | 0.13 กก. |
ลักษณะภายนอกของยูนิตระบบหลัก / เฉพาะจุด CC-Link RJ61BT11
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของยูนิตระบบหลัก / เฉพาะจุด CC-Link RJ61BT11
(หน่วย: มม.)
ความเร็วในการส่ง | 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (เลือกได้) | ||
---|---|---|---|
ประเภทสถานี | สถานีหลัก (เวอร์ชัน 1 สถานีหลัก หรือเวอร์ชัน 2 สถานีหลัก) สถานีเฉพาะจุด (เวอร์ชัน 1 สถานีเฉพาะจุด หรือเวอร์ชัน 2 สถานีเฉพาะจุด) | ||
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม | 64 อุปกรณ์ | |
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | สถานีท้องถิ่น | 1 ถึง 4 สถานี | |
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบ | CC-link เวอร์ชัน 1 | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 2,048 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 256 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 256 จุด | |
CC-link เวอร์ชัน 2 | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 8,192 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 2,048 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 2,048 จุด | ||
จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | CC-link เวอร์ชัน 1 | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 4 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 4 จุด | |
CC-link เวอร์ชัน 2 | การตั้งค่าวงจรขยาย: การตั้งค่า 1 เท่า | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 4 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 4 จุด | |
การตั้งค่าวงจรขยาย: การตั้งค่า 2 เท่า | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 32 จุด (30 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 8 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 8 จุด | ||
การตั้งค่าวงจรขยาย: การตั้งค่า 4 เท่า | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 64 จุด (62 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 16 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 16 จุด | ||
การตั้งค่าแบบวงกลมเพิ่มขึ้น: × 8 การตั้งค่า | อินพุต/เอาท์พุตรีโมท (RX, RY): 128 จุด (126 จุดสำหรับสถานีเฉพาะจุด) รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 32 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 32 จุด | ||
วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจความคิดเห็น | ||
วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการซิงโครไนซ์ เฟรม | ||
วิธีการเข้ารหัส | สัญญาณ NRZI (ไม่ใช่กลับสู่ศูนย์กลับ) | ||
ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) | ||
รูปแบบการส่งสัญญาณ | สอดคล้องตามมาตรฐาน HDLC | ||
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | CRC (X16+X12+X5+1) | ||
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายเคเบิลสำหรับ CC-link โดยเฉพาะ รองรับเวอร์ชัน 1.10 | ||
ความยาวสายไฟรวมสูงสุด (ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด) | เวอร์ชั่น 1.10 | ที่ 156 kbps | 1,200 m |
ที่ 635 kbps | 900 m | ||
ที่ 2.5 Mbps | 400 m | ||
ที่ 5 Mbps | 160 m | ||
ที่ 10 Mbps | 100 m | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.34 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 มม. (98 มม. ที่ส่วนติดตั้งยูนิตฐาน) | |
ความกว้าง (W) | 27.8 mm | ||
ความลึก (D) | 131 mm | ||
น้ำหนัก | 0.16 กก. |
ลักษณะภายนอกของยูนิต BACnet RJ71BAC96
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของยูนิต BACnet RJ71BAC96
(หน่วย: มม.)
รายละเอียดจำเพาะการส่งข้อมูล | ความเร็วในการรับส่งข้อมูล | 100/10 Mbps |
---|---|---|
โหมดระบบสื่อสาร | ฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
วิธีการส่ง | เบสแบนด์ | |
ความยาวส่วนสูงสุด | 100 ม. (ความยาวระหว่างฮับและโหนด) | |
เวอร์ชั่น IP | IPv6/IPv4 | |
สเปค BACnet | จำนวนวัตถุอินพุต/เอาต์พุตที่ลงทะเบียนได้ | 4,000 อินสแตนซ์ |
จำนวนวัตถุ CA ที่ลงทะเบียนได้ | 300 อินสแตนซ์ | |
จำนวนวัตถุ SC ที่ลงทะเบียนได้ | 100 อินสแตนซ์ | |
จำนวนวัตถุ TL ที่ลงทะเบียนได้ | 200 อินสแตนซ์ | |
จำนวนวัตถุ NC ที่สามารถลงทะเบียนได้ | 50 อินสแตนซ์ | |
ความสามารถในการลงทะเบียนในพื้นที่ บล็อค การเข้าถึงเพื่ออ่าน | รวม 2,176 จุด | |
ความจุที่สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ บล็อค การเข้าถึงเพื่อเขียน | รวม 2,176 จุด | |
ความจุที่สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ บล็อค การเข้าถึงจอภาพของ BACnet | ทั้งหมด 10,000 จุด | |
ความจุที่สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ บล็อค การเข้าถึงลิงค์ COV | ทั้งหมด 10,000 จุด | |
ความจุที่สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ บล็อค การเข้าถึงลิงค์กิจกรรม | ทั้งหมด 10,000 จุด | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.61 A | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 มม. (98 มม. ที่ส่วนติดตั้งยูนิตฐาน) |
ความกว้าง (W) | 27.8 mm | |
ความลึก (D) | 110 mm | |
น้ำหนัก | 0.19 กก. |
ลักษณะภายนอกของยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม RJ71C24
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม RJ71C24
(หน่วย: มม.)
อินเตอร์เฟซ | CH. 1 | เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P) | |
---|---|---|---|
CH. 2 | เป็นไปตามมาตรฐาน RS-422/485 (แผงขั้วต่อ 2 ชิ้น) | ||
วิธีการ ระบบสื่อสาร | วงจรไฟฟ้า | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | ระบบสื่อสาร ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการแบบอะซิงโครนัส | ||
ความเร็วในการส่ง | 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bps | ||
รูปแบบ ข้อมูล | เริ่มบิต | 1 | |
บิตข้อมูล | 7/8 | ||
พาริตี้บิต | 1 (พาริตีแนวตั้ง) / ไม่มี | ||
บิตหยุด | 1/2 | ||
วงจรการเข้าถึง | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | คำขอหนึ่งรายการถูกดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผล END จากยูนิต CPU ของสถานีที่ติดตั้ง C24 | |
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | คำขอทั้งส่งและรับดำเนินการตามคำสั่ง เฉพาะด้าน | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | การส่งจะดำเนินการสำหรับคำขอส่งแต่ละครั้ง การรับทำได้ตลอดเวลา | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | การส่งจะดำเนินการสำหรับคำขอส่งแต่ละครั้ง การรับทำได้ตลอดเวลา | ||
ตรวจจับข้อผิดพลาด | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบควบคุมการส่งข้อมูล | RS-232 | ระบบควบคุม DTR/DSR | สามารถใช้ได้ |
ระบบควบคุม RS/CS | สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ CD (DCD) | สามารถใช้ได้ | ||
ระบบควบคุม DC1/DC3 (Xon/XOFF) | สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม DC2 / DC4 | สามารถใช้ได้ | ||
RS-422/485 | ระบบควบคุม DTR/DSR | ไม่สามารถใช้ได้ | |
ระบบควบคุม RS/CS | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ CD (DCD) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบควบคุม DC1/DC3 (Xon/XOFF) | สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม DC2 / DC4 | สามารถใช้ได้ | ||
การกำหนดค่าสายของการเชื่อมต่อ (ด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อคัปปลิ้ง: ด้านยูนิต CPU) | RS-232 | 1: 1 | |
RS-422/485 | 1: 1, 1: n, n: 1, m: n (ผลรวมของ n และ m + n ไม่เกิน 32) | ||
การกำหนดค่าสายของระบบสื่อสารข้อมูล (ด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อคัปปลิ้ง: ด้านยูนิต CPU) | RS-232 | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | 1: 1 |
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | 1: 1 | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | 1: 1 | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | 1: 1 | ||
RS-422/485 | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | 1: 1, 1: n, m: n (ผลรวมของ n และ m + n ไม่เกิน 32) | |
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | 1: 1, n: 1 (n ไม่เกิน 32) | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | 1: 1, 1: n, n: 1 (n ไม่เกิน 32) | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | 1: 1 | ||
ระยะการส่งข้อมูล | RS-232 | สูงสุด 15 ม. | |
RS-422/485 | สูงสุด 1,200 ม. (ระยะต่อขยายทั้งหมด) | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.31 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 มม. (98 มม. ที่ส่วนติดตั้งยูนิตฐาน) | |
ความกว้าง (W) | 27.8 mm | ||
ความลึก (D) | 110 mm | ||
น้ำหนัก | 0.16 กก. |
ลักษณะภายนอกของยูนิตระบบสื่อสารแบบอนุกรม RJ71C24-R2
Drawing ของยูนิตระบบสื่อสารแบบอนุกรม RJ71C24-R2
(หน่วย: มม.)
อินเตอร์เฟซ | CH. 1 | เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P) | |
---|---|---|---|
CH. 2 | เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P) | ||
วิธีการ ระบบสื่อสาร | วงจรไฟฟ้า | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | ระบบสื่อสาร ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | ||
วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการแบบอะซิงโครนัส | ||
ความเร็วในการส่ง | 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bps | ||
รูปแบบ ข้อมูล | เริ่มบิต | 1 | |
บิตข้อมูล | 7/8 | ||
พาริตี้บิต | 1 (พาริตีแนวตั้ง) / ไม่มี | ||
บิตหยุด | 1/2 | ||
วงจรการเข้าถึง | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | คำขอหนึ่งรายการถูกดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผล END จากยูนิต CPU ของสถานีที่ติดตั้ง C24 | |
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | คำขอทั้งส่งและรับดำเนินการตามคำสั่ง เฉพาะด้าน | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | การส่งจะดำเนินการสำหรับคำขอส่งแต่ละครั้ง การรับทำได้ตลอดเวลา | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | การส่งจะดำเนินการสำหรับคำขอส่งแต่ละครั้ง การรับทำได้ตลอดเวลา | ||
ตรวจจับข้อผิดพลาด | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | สามารถใช้ได้ | |
การตรวจสอบ | สามารถใช้ได้ | ||
ความเท่าเทียมกันในแนวนอน | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
CRC 16 บิต (ชนิด MODBUS) | ไม่สามารถใช้ได้ | ||
ระบบควบคุมการส่งข้อมูล | RS-232 | ระบบควบคุม DTR/DSR | สามารถใช้ได้ |
ระบบควบคุม RS/CS | สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ CD (DCD) | สามารถใช้ได้ | ||
ระบบควบคุม DC1/DC3 (Xon/XOFF) | สามารถใช้ได้ | ||
อุปกรณ์ควบคุม DC2 / DC4 | สามารถใช้ได้ | ||
การกำหนดค่าสายของการเชื่อมต่อ (ด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อคัปปลิ้ง: ด้านยูนิต CPU) | RS-232 | 1: 1 | |
การกำหนดค่าสายของระบบสื่อสารข้อมูล (ด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อคัปปลิ้ง: ด้านยูนิต CPU) | RS-232 | ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอล | 1: 1 |
ระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสาร | 1: 1 | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลที่ไม่ใช่ กระบวนการ | 1: 1 | ||
ระบบสื่อสาร โปรโตคอลสองทิศทาง | 1: 1 | ||
ระยะการส่งข้อมูล | RS-232 | สูงสุด 15 ม. | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.20 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 มม. (98 มม. ที่ส่วนติดตั้งยูนิตฐาน) | |
ความกว้าง (W) | 27.8 mm | ||
ความลึก (D) | 110 mm | ||
น้ำหนัก | 0.14 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
RD81MES96N |
RE81WH |
RJ51AW12AL |
RJ61BT11 |
RJ71BAC96 |
RJ71C24 |
RJ71C24-R2 |
RJ71C24-R4 |
RJ71CN91 |
RJ71EN71 |
RJ71GF11-T2 |
RJ71GN11-T2 |
RJ71GP21-SX |
RJ71GP21S-SX |
RJ71LP21-25 |
RJ72GF15-T2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) | จำนวนพอร์ต | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของหน่วย | ความเร็วในการส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,593.00 ฿ 34,397.05 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 2 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL | ยูนิตอินเตอร์เฟส MES | 1,000 Mbps / 10 Mbps / 100 Mbps | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 29,093.00 ฿ 19,396.30 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | อื่น ๆ | - | เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL | ยูนิตวัดกำลังไฟฟ้า | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 10,992.00 ฿ 7,327.27 | PLC(NETWORK UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 7,818.00 ฿ 5,212.26 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 147,582.00 ฿ 98,392.92 | PLC(NETWORK UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | CE | ยูนิต BACnet | - | - | ||
฿ 18,352.00 ฿ 12,235.28 | PLC(NETWORK UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 18,352.00 ฿ 12,235.28 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 18,352.00 ฿ 12,235.28 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | RS-422/485 / อื่น ๆ | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 20,395.00 ฿ 13,597.35 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | RS-422/485 | - | เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL | ยูนิต CANopen | 1 Mbps / 10 kbps / 20 kbps / 50 kbps / 100 kbps / 125 kbps / 250 kbps / 500 kbps / 800 kbps | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 30,588.00 ฿ 20,393.02 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 11,168.00 ฿ 7,445.71 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 17,888.00 ฿ 11,925.93 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 2 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL | ยูนิตหลัก/ยูนิตเฉพาะจุด IE TSN CC-link | 1 Gbps / 100 Mbps | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 30,592.00 ฿ 20,395.69 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เล็คทรอนิคส์ | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - | ||
฿ 44,857.00 ฿ 29,906.16 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | เล็คทรอนิคส์ | 2 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL | ยูนิตเครือข่ายตัวควบคุม IE CC-link | 1 Gbps | พร้อมฟังก์ชันแหล่งจ่ายไฟภายนอก | ||
฿ 33,649.00 ฿ 22,433.79 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เล็คทรอนิคส์ | 2 | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL | ยูนิตเครือข่าย MELSECNET/H | 10 Mbps / 25 Mbps | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 21,892.00 ฿ 14,595.40 | PLC(NETWORKUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | CE / UL / CUL | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง