(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ยูนิตเอาท์พุต L Series จาก MITSUBISHI
- มีเอาต์พุตให้เลือก 4 ประเภท, เอาต์พุตหน้าสัมผัส (LY18R2A), เอาต์พุต Triac (LY20S6, LY28S1A), เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ประเภท Sink (LY40NT5P) และประเภทแหล่งที่มาของเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (LY40PT5P, LY41PT1P, LY42PT1P)
- จำนวนเอาต์พุตสามารถเลือกได้สูงสุด 64 ช่อง
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 24 V DC/240 V AC (เอาต์พุตหน้าสัมผัส, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์), 100 ถึง 240 V AC (เอาต์พุต Triac)
- สูงสุด สามารถเลือกกระแสโหลดได้สูงสุด 2 A ต่อจุด
รูปภาพของ LY18R2A
ชนิด IP1X | หน้าสัมผัสเอาท์พุต | |
---|---|---|
จำนวนเอาท์พุต | 8 จุด | |
พิกัดแรงดัน/กระแสสวิตชิ่ง | 24 V DC 2 A (โหลดความต้านทาน) / 1 จุด, 240 V AC 2 A (cos⌀ = 1) / 1 จุด, 8 A / 1 ยูนิต | |
โหลดการสลับขั้นต่ำ | 5 V DC 1 mA | |
แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 264 V 125 V AC DC | |
อายุการใช้งาน | เชิงกล | 20,000,000 ครั้งหรือสูงกว่า |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | พิกัดโหลดแรงดัน/กระแสสวิตชิ่ง: 100,000 ครั้ง 200 V AC 1.5 A, 240 V AC 1 A (cos⌀ = 0.7): 100,000 ครั้ง 200 V AC 0.4 A, 240 V AC 0.3 A (cos⌀ = 0.7): 300,000 ครั้ง 200 V AC 1 A, 240 V AC 0.5 A (cos⌀ = 0.35): 100,000 ครั้ง 200 V AC 0.3 A, 240 V AC 0.15 A (cos⌀ = 0.35): 300,000 ครั้ง 24 V DC 1 A, 100 V DC 0.1 A (L/R = 7 ms): 100,000 ครั้ง 24 V DC 0.3 A, 100 V DC 0.03 A (L/R = 7 ms): 300,000 ครั้ง | |
ความถี่การสลับสูงสุด | 3,600 ครั้ง / ชม | |
เวลาตอบสนองของเอาท์พุต | OFF → ON | 10 ms หรือต่ำกว่า |
ON → OFF | 12 ms หรือน้อยกว่า | |
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ไม่มี | |
ฟิวส์ | ไม่มี | |
วิธีการของเอาท์พุตจุดร่วม | ไม่มี common (ทุกจุดเป็นอิสระ) | |
วิธีการแยก | ฉนวนรีเลย์ | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,300 V AC เป็นเวลา 1 นาที (ระดับความสูง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩ หรือมากกว่าบนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | |
ระดับการป้องกัน | IP1X | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบ 18 จุด (สกรู M3) | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 16 จุด (การกำหนด I/O: เอาท์พุต 16 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 260 mA | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 90 mm |
ความกว้าง (W) | 28.5 mm | |
ความลึก (D) | 117 mm | |
น้ำหนัก | 0.18 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
LY18R2A |
LY20S6 |
LY28S1A |
LY40NT5P |
LY40PT5P |
LY41PT1P |
LY42PT1P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า (V) | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | จำนวนเอาต์พุต (จุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,099.00 ฿ 6,065.39 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | ไม่มี | 8 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | 8 | ||
฿ 14,169.00 ฿ 9,445.06 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | เอาต์พุต Triac | 16 | ||
฿ 10,994.00 ฿ 7,328.60 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | ไม่มี | 8 | เอาต์พุต Triac | 8 | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | ไม่มี | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | 16 | ||
฿ 10,985.00 ฿ 7,323.70 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 16 | ||
฿ 18,070.00 ฿ 12,047.27 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 32 | ||
฿ 24,744.00 ฿ 16,494.35 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 64 |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต | NA | จำนวนอินพุต(จุด) | NA | ประเภทของหน่วย | เอาต์พุต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง