1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตรวมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ / อินพุต DC ซีรีส์ L

ยูนิตรวมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ / อินพุต DC ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,970.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตรวมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ / อินพุต DC ซีรีส์ L

ยูนิตรวมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ / อินพุต DC ซีรีส์ L

LH42C4NT1P

รูปภาพของ LH42C4NT1P

รูปภาพของ LH42C4NT1P

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ LH42C4NT1P

รายละเอียดจำเพาะของอินพุต
รูปแบบอินพุตอินพุต DC (แบบใช้ร่วมกันทั้งไฟบวก/ลบ Common)
จำนวนจุดอินพุต32 จุด
พิกัดแรงดันอินพุต24 V DC (อัตราส่วนการกระเพื่อมภายใน 5%) (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต 20.4 ถึง 28.8 V DC)
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต4.0 mA TYP. (24 V DC)
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON19 V DC หรือสูงกว่า / 3 mA หรือสูงกว่า
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF9 V DC หรือต่ำกว่า / 1.7 mA หรือต่ำกว่า
ความต้านทานอินพุต5.7 kΩ
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูลOFF → ON1 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms / 70 ms หรือต่ำกว่า
ON → OFF1 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms / 70 ms หรือต่ำกว่า
วิธีการของอินพุตจุดร่วม32 จุด 1 คอมมอน
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต
รูปแบบเอาท์พุตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink)
จำนวนเอาท์พุต32 จุด
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า10.2 ถึง 28.8 V DC
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด0.1 A / จุด, 2 A / คอมมอน
กระแสพุ่งเข้าสูงสุดมีการจำกัดกระแสไฟฟ้าโดยฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลด
กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF0.1 mA หรือต่ำกว่า
แรงดันไฟตกสูงสุดที่ ON0.1 V DC (TYP.) 0.1 A, 0.2 V DC (MAX.) 0.1 A
เวลาตอบสนองของเอาท์พุตOFF → ON0.5 ms หรือต่ำกว่า
ON → OFF1 ms หรือต่ำกว่า (พิกัดโหลด, โหลดความต้านทาน)
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากซีเนอร์ไดโอด
ฟิวส์ไม่มี
ฟังก์ชั่น การป้องกันฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไปทำงานอย่างอิสระสำหรับแต่ละจุด
ฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลดการตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกิน, การจำกัดกระแสไฟฟ้าพร้อมการป้องกันโอเวอร์โหลด: 1 ถึง 3 A / จุด
การทำงานโดยเพิ่มทีละจุด
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแรงดันไฟฟ้า12/24 V DC (อัตราส่วนการกระเพื่อมภายใน 5%) (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต 10.2 ถึง 28.8 V DC)
กระแสไฟฟ้า9 mA (เมื่อ 24 V DC)/ หนึ่งคอมมอน
วิธีการของเอาท์พุตจุดร่วม32 จุด 1 คอมมอน
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
ความคงทนไดอิเล็กทริก510 V AC เป็นเวลา 1 นาที (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความต้านทานของฉนวน10 MΩ หรือมากกว่าบนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
ระดับการป้องกันIP2X
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON3, A6CON4 (จำหน่ายแยก)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 จุด (การกำหนด I/O: จุดรวมอินพุต/เอาท์พุต 32 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน160 mA
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.12 กก.
  • * โปรดดูหมายเลขรุ่นในแค็ตตาล็อกนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
LH42C4NT1PSALE
LH42C4PT1PSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ เอาต์พุต

฿ 21,970.00

฿ 14,647.40

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์

฿ 23,409.00

฿ 15,604.44

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า(V) DC24V จำนวนอินพุต(จุด) 32 จำนวนเอาต์พุต(จุด) 32
ประเภทของหน่วย อินพุต / เอาท์พุต