1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L

PLC(ANALOG UNIT)

แผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

แผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของแผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L

รูปของแผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L

รูปของแผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด264 V AC
125 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด8 A (หมายเลขขั้วต่อ: 17, 18)
2 A (หมายเลขขั้วต่อ: 1 ถึง 16)
ขนาดลวดที่สอดคล้องลวดบิด: 0.3 ถึง 1.0 มม.2 (AWG22 ถึง 18)
สายเดี่ยว: ⌀0.5 ถึง 1.0 มม.
ความยาวปอกสายไฟ8 ถึง 11 มม
น้ำหนัก0.04 กก
รหัสสินค้า
L6TE-18S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,325.00

฿ 1,135.66

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L6TE-18S ในชุด แผงขั้วต่อแคลมป์สปริง ซีรีส์ L