1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตแปลงแอนะล็อก/ดิจิตอล ซีรีส์ L

ยูนิตแปลงแอนะล็อก/ดิจิตอล ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,214.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตแปลงแอนะล็อก/ดิจิตอล ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตแปลงแอนะล็อก/ดิจิตอล ซีรีส์ L

L60AD2DA2

รูป L60AD2DA2

รูป L60AD2DA2

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ L60AD2DA2

รายละเอียดจำเพาะของอินพุต
จุดอินพุตแบบแอนะล็อก2 จุด (2 ช่อง)
อินพุต อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 11 MΩ)
กระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω)
เอาต์พุต ดิจิตอล-16,384 ถึง +16,383
(-32,768 ถึง 32,767 เมื่อใช้ฟังก์ชันมาตราส่วน)
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียดช่วงอินพุตค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียด)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต0 ถึง 10 V0 ถึง 16,000 (625 µV)
0 ถึง 5 V0 ถึง 12,000 (416 µV)
1 ถึง 5 V0 ถึง 12,000 (333 µV)
1 ถึง 5 V (โหมดขยาย)-3,000 ถึง 13,500 (333 µV)
-10 ถึง 10 V-16,000 ถึง 16,000 (625 µV)
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้-12,000 ถึง 12,000 (321 µV)
อินพุตกระแสไฟ0 ถึง 20 mA0 ถึง 12,000 (1,666 nA)
4 ถึง 20 mA0 ถึง 12,000 (1,333 nA)
4 ถึง 20 mA (โหมดขยาย)-3,000 ถึง 13,500 (1,333 nA)
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้-12,000 ถึง 12,000 (1,287 nA)
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด)อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cภายใน ± 0.2%
อุณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 55 °Cภายใน ±0.3%
ความเร็วในการแปลง A/Dฟังก์ชันการบันทึก: 80 μs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันเอาท์พุตรูปคลื่น: 80 μs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันลักษณะการแปลงอิสระ: 100 µs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันการคำนวณอิสระ: 160 μs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันลักษณะการแปลงอิสระ + ฟังก์ชันการคำนวณอิสระ: 160 ms/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันควบคุม PID: 200 μs/ช่องสัญญาณ
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์แรงดันไฟฟ้า±15 V
กระแสไฟฟ้า±30 mA
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต
จุด Output อนาล็อก2 จุด (2 ช่อง)
อินพุตดิจิตอล-16,384 ถึง +16,383
(-32,768 ถึง 32,767 เมื่อใช้ฟังก์ชันมาตราส่วน)
เอาต์พุต อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานโหลดภายนอก: 1 kΩ ถึง 1 MΩ)
กระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก: 0 ถึง 600 Ω)
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียดช่วง Outputค่าอินพุตดิจิตอล (ความละเอียด)
แรงดัน เอาต์พุต0 ถึง 5 V0 ถึง 12,000 (416 µV)
1 ถึง 5 V0 ถึง 12,000 (333 µV)
-10 ถึง 10 V-16,000 ถึง 16,000 (625 µV)
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้-12,000 ถึง 12,000 (319 µV)
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต0 ถึง 20 mA0 ถึง 12,000 (1,666 nA)
4 ถึง 20 mA0 ถึง 12,000 (1,333 nA)
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้-12,000 ถึง 12,000 (696 nA)
ความแม่นยำ (ความแม่นยำเกี่ยวกับค่า Output อนาล็อกสูงสุด)อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cภายใน ± 0.2%
อุณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 55 °Cภายใน ± 0.4%
ความเร็วในการแปลง D/Aเอาท์พุตปกติ: 80 µs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันเอาท์พุตรูปคลื่น: 80 μs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันลักษณะการแปลงอิสระ: 100 µs/ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันการคำนวณอิสระ: 320 μs / 2 ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันลักษณะการแปลงอิสระ + ฟังก์ชันการคำนวณอิสระ: 320 μs / 2 ช่องสัญญาณ
ฟังก์ชันควบคุม PID: 200 μs/ช่องสัญญาณ
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Outputมีจำหน่าย
ชนิดใช้ร่วมกัน
วิธีการแยกระหว่างเทอร์มินอลอินพุต/เอาต์พุตและพาวเวอร์ซัพพลายซีเควนเซอร์: ฉนวนกันความร้อน
ระหว่างช่องสัญญาณอินพุต/เอาท์พุต: ไม่มีฉนวน
ระหว่างเครื่องจ่ายไฟภายนอกกับช่องสัญญาณอินพุต/เอาท์พุตแอนะล็อก: ฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตกับตัวจ่ายไฟซีเควนเซอร์, ระหว่างเครื่องจ่ายไฟภายนอกกับอินพุต/เอาท์พุตแอนะล็อก: 500 Vrms AC, 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตกับตัวจ่ายไฟซีเควนเซอร์: 100 MΩ ขึ้นไป ที่ 500 V DC
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแรงดันไฟฟ้า24 V DC (+20/-15%, กระเพื่อม, กระะชาก 500 mVp-p หรือต่ำกว่า)
กระแสไฟฟ้า0.12 A (กระแสพุ่งเข้า: 5.0 A, 1,000 μs หรือน้อยกว่า)
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงขั้วต่อแบบ 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.17 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)117 mm
น้ำหนัก0.22 กก
  • * ดูหมายเลขรุ่นอื่น ๆ ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า
L60AD2DA2SALE
L60AD4-2GHSALE
L60ADIL8SALE
L60ADVL8SALE
L60DAIL8SALE
L60DAVL8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) ประเภทของหน่วย

฿ 35,317.00

฿ 23,545.84

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน --

฿ 41,142.00

฿ 27,429.37

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน อื่น ๆ-

฿ 32,214.00

฿ 21,477.07

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน อื่น ๆ-

฿ 32,214.00

฿ 21,477.07

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน อื่น ๆยูนิตแปลงอนาล็อก/ดิจิตอล (8 ช่องสัญญาณ)

฿ 37,140.00

฿ 24,761.24

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน อื่น ๆ-

฿ 38,440.00

฿ 25,627.95

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน อื่น ๆ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL