1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MELSEC-Q ยูนิตวางตำแหน่งการเคลื่อนไหวอย่างง่าย

ซีรีส์ MELSEC-Q ยูนิตวางตำแหน่งการเคลื่อนไหวอย่างง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,537.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ MELSEC-Q ยูนิตวางตำแหน่งการเคลื่อนไหวอย่างง่าย

รหัสสินค้า
QD77GF4SALE
QD77GF8SALE
QD77GF16SALE
QD77MS2SALE
QD77MS4SALE
QD77MS16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม
(แกน)

฿ 42,380.00

฿ 28,254.75

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน --

฿ 54,842.00

฿ 36,563.16

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน --

฿ 58,007.00

฿ 38,673.27

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน --

฿ 24,537.00

฿ 16,358.82

PLC FUNCTION MODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2

฿ 37,987.00

฿ 25,325.93

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44

฿ 58,007.00

฿ 38,673.27

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค รองรับการใช้งานกับ SSCNETⅢ/H