1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลงสาย LAN ไร้สาย

หัวแปลงสาย LAN ไร้สาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,172.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ทำให้โรงงานไร้สายด้วย LAN (เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)) เปิดใช้งานการสร้างสายการผลิตและความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนเค้าโครง ไร้สายเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์สายไฟลงอย่างมาก

รหัสสินค้า
NZ2EHG-T8NSALE
NZ2MHG-T8F2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,172.00

฿ 12,115.27

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 44,519.00

฿ 29,680.82

PLC(ETHERNET UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL × cUL × CE (LVD) ×
การใช้งาน สวิตช์อุตสาหกรรม สเปค อื่น ๆ HUB 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps Auto MDI / MDI-X ที่ใช้งานร่วมกับรางปีกนก DIN rail ได้, 8 พอร์ต