1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F

สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F

รายละเอียดจำเพาะสายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F

 
สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX-20P-CAB0

สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX-20P-CAB

สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX-20P-CADP

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของสายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์

FX-20P-CAB0

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้FX0S, FX1S, FX3S, FX0N, FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX1NC, FX3GC, FX2NC, FX3UC
การใช้งานสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX-20P และ FX-30P
สเปคคอนเนคเตอร์ด้าน FX-20P, FX-30PMINI-DIN 8 ขา ตัวผู้
ด้านซีเควนเซอร์MINI-DIN 8 ขา ตัวผู้
ความยาวสายไฟ1.5 m

FX-20P-CAB

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้FX1, FX2, FX2C, FX-20P-ADP
การใช้งานสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX-20P และการเชื่อมต่อ FX-20P-ADP
สเปคคอนเนคเตอร์ด้าน FX-20PMINI-DIN 8 ขา ตัวผู้
ซีเควนเซอร์ FX-20P-ADP SideD-SUB 25 ขา
ความยาวสายไฟ1.5 m

FX-20P-CADP

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้FX0S, FX1S, FX0N, FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX1NC, FX3GC, FX2NC, FX3UC
การใช้งานสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ FX-20P และซีเควนเซอร์ร่วมกับ FX-20P-CAB
สเปคคอนเนคเตอร์ด้าน FX-20P-CABD-SUB 25 ขา ตัวเมีย
ด้านซีเควนเซอร์MINI-DIN 8 ขา ตัวผู้
ความยาวสายไฟ0.3 m
รหัสสินค้า
FX-20P-CABSALE
FX-20P-CAB0SALE
FX-20P-CADPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค อื่น ๆ

฿ 2,258.00

฿ 1,935.78

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน การเชื่อมต่อ PLC FX-20P, สายเคเบิลเชื่อมต่อ FX-20P-ADP1.5สามารถเชื่อมต่อกับ PLC FX1, FX2 และ FX2C ได้ สามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ FX-20P และ FX-20P-ADP ได้

฿ 2,258.00

฿ 1,935.78

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน สายเคเบิลเชื่อมต่อซีเควนเซอร์สำหรับ FX-20P, FX-30P1.5สามารถเชื่อมต่อกับ FX0S, FX1S, FX3S, FX0N, FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX1NC, FX3GC, FX2NC และ FX3UC PLC ได้

฿ 822.00

฿ 704.29

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อกับ PLC FX1, FX2 และ FX2C; สามารถต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ FX-20P และ FX-20P-ADP ได้0.3ใช้ร่วมกับ FX-20P-CAB เพื่อเชื่อมต่อกับ FX0S, FX1S, FX0N, FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX1NC, FX3GC, FX2NC และ FX3UC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL × cUL × CE (LVD) ×