1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PLC ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Q (รุ่นประมวลผลยูนิเวอร์ซัล)

PLC ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Q (รุ่นประมวลผลยูนิเวอร์ซัล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,563.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- PLC MELSEC-Q ยูนิเวอร์แซลโมเดล รุ่น QnU จาก Mitsubishi electric
- ควบคุมเครื่องจักรด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
- พัฒนาความเร็วในการผลิตด้วยความเร็วในการประมวลผลขั้นสูง (ประมาณ 1.9ns)
- ความจุของหน่วยความจำภายใน CPU สามารถเพิ่มได้มาสุดถึงหกหมื่นคำ (เฉพาะรุ่น Q13UDVCPU และ Q26UD)
- รองรับการเพิ่มการควบคุมและคุณภาพของข้อมูล ด้วยการประมวลผลความเร็วสูง
- ความจุข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำทำงานความเร็วสูง S-RAM ขนาด 8MB ได้ถูกติดตั้งเข้ากับ High-speed Universal model QCPU, RAM มาตรฐานสามารถบันทึกไฟล์ได้สูงสุดถึง 4,736,000 คำ

รหัสสินค้า
Q04UDPVCPUSALE
Q06UDPVCPUSALE
Q13UDPVCPUSALE
Q26UDPVCPUSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดโปรแกรม
(ขั้น k)
บันทึก

฿ 60,563.00

฿ 40,377.35

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน 40ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (LD X0): 1.9 ns, ความจุของหน่วยความจำโปรแกรม: 160 kB, การสื่อสารความเร็วสูงระหว่าง CPU หลายตัว, พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในพื้นที่: USB, อีเทอร์เน็ต, การ์ดหน่วยความจำ I/F: มี, รองรับภาษาควบคุมกระบวนการ

฿ 74,024.00

฿ 49,351.80

MITSUBISHI 1 ชิ้น 86 วัน 60เวลาในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (LD X0): 1.9 ns, ความจุของหน่วยความจำโปรแกรม: 240 KB, การส่งข้อมูลความเร็วสูงระหว่าง CPU หลายตัว, พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในพื้นที่: USB/Ethernet, การ์ดหน่วยความจำ I/F: พร้อมใช้งาน, รองรับภาษาสำหรับการควบคุมกระบวนการ

฿ 112,157.00

฿ 74,775.07

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน 130ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (LD X0): 1.9 ns, ความจุของหน่วยความจำโปรแกรม: 520 kB, การสื่อสารความเร็วสูงระหว่าง CPU หลายตัว, พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในพื้นที่:อีเทอร์เน็ตธอร์เน็ต, การ์ดหน่วยความจำ I/F: มี, รองรับภาษาควบคุมกระบวนการ

฿ 134,590.00

฿ 89,731.15

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน 260ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (LD X0): 1.9 ns, ความจุของหน่วยความจำโปรแกรม: 1,040 kB, การสื่อสารความเร็วสูงระหว่าง CPU หลายตัว, พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในพื้นที่: USB, อีเทอร์เน็ต, การ์ดหน่วยความจำ I/F: มี, รองรับภาษาควบคุมกระบวนการ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต / เอาต์พุต(จุด) 4,096 USB เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
CE UL จำนวนอุปกรณ์ Input/Output(จุด) 8,192
ความเร็วการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (คำสั่ง LD)(ไมโครวินาที) 0.0019 มาตรฐาน UL, CUL มาตรฐาน KC