(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ยูนิตหลัก PLC MELSEC-F ซีรีส์ FX3S และการกำหนดค่าโดย มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
- All-in-one CPU/ หน่วยประมวลผล พาวเวอร์ซัพพลาย และ I/O
ตัวเลือกการขยายประกอบด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง และ แผ่นกระดาน ขยายสำหรับ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก หรืออินพุตอุณหภูมิ
- I/O ที่ควบคุมได้: 10 - 30 คะแนน
- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ I/O: 10/14/20/30 คะแนน
- พอร์ตเชื่อมต่อ USB แบบฝัง ตัวสำหรับ ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร โปรแกรมเพื่อเปิดใช้งาน ระบบสื่อสาร ความเร็วสูงที่ 12 Mbps
- คำแนะนำพื้นฐาน: 0.21µs / คำแนะนำ (คำแนะนำในการ หน้าสัมผัส)
- คำแนะนำการใช้งาน: 0.5µs / คำแนะนำ (คำสั่ง MOV)
- หน่วยความจำขนาดใหญ่ หน่วย แรม ,หน่วยความจำ แรม ,หน่วยความจำ โปรแกรม แบบฝัง 4,000 ขั้นตอน ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่มี งานซ่อมบำรุง
FX3S - ลักษณะภายนอกของ 30MR/ES-2AD
Drawing ระบุขนาดของประเภทอินพุตอนาล็อกแบบติดตั้งมาในตัว หน่วย: มม.
ชื่อชนิด | W | ขนาดพิทช์รูติดตั้ง W1 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|
FX3S - 30M□/ES (S) - 2AD | 100 | 92 | 0.45 |
ตารางขนาดของประเภทอินพุตอนาล็อกแบบติดตั้งมาในตัว
ตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟส่องสว่าง
สามารถติดตั้งอินพุตแรงดันไฟฟ้า 2 ช่องในตัว รวมทั้งบอร์ดขยายฟังก์ชันหรืออะแดปเตอร์พิเศษเพื่อควบคุมแสงสว่างตามค่าอนาล็อกที่วัดได้
ลักษณะภายนอกของ FX3S-14MR/DS
Drawing ระบุขนาดของประเภทแหล่งจ่ายไฟ DC
ชื่อชนิด | W | ขนาดพิทช์รูติดตั้ง W1 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|
FX3S - 10M□/DS (S) | 60 | 52 | 0.22 |
FX3S - 14M□/DS (S) | 60 | 52 | 0.22 |
FX3S - 20M□/DS (S) | 75 | 67 | 0.30 |
FX3S - 30M□/DS (S) | 100 | 92 | 0.35 |
ตารางขนาดของประเภทแหล่งจ่ายไฟ DC
รายการ | FX3S - 30M□/ES (S) - 2AD | FX3S - 10M□/DS (S) | FX3S - 14M□/DS (S) | FX3S - 20M□/DS (S) | FX3S - 30M□/DS (S) |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240 V AC | 24 V DC | |||
ช่วงเผื่อแรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | AC 85 ถึง 264 V | 20.4 ถึง 26.4 V DC | |||
จัดอันดับความถี่ | 50/60 Hz | — | |||
ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่อนุญาต | การทำงานจะดำเนินต่อไปหลังไฟฟ้าดับชั่วขณะ 10 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | การทำงานจะดำเนินต่อไปหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะ 5 ms หรือน้อยกว่า | |||
ฟิวส์แหล่งจ่ายไฟ | 250 V 1 A | 250 V 1.6 A | |||
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 15 A เป็นเวลา 5 มิลลิวินาที หรือน้อยกว่า / 100 V AC, สูงสุด 28 A เป็นเวลา 5 มิลลิวินาที หรือน้อยกว่า / 200 V AC | สูงสุด 20 A เป็นเวลา 1 มิลลิวินาที หรือน้อยกว่า / 24V DC | |||
การใช้พลังงาน* | 21 W | 6 W | 6.5 W | 7 W | 8.5 W |
แหล่งจ่ายไฟ Service DC 24V | 400 mA | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | สเปคเอาท์พุท | CE | UL | มาตรฐาน KC | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6 | 4 | รีเลย์ | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,600.00 ฿ 4,928.56 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6 | 4 | รีเลย์ | - | - | ×$○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6 | 4 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLC(BASE UNIT) | 1 ชิ้น | 22 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | 6 | 4 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | 6 | 4 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | 22 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | 6 | 4 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 8 | 6 | รีเลย์ | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 8 | 6 | รีเลย์ | × | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 8 | 6 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 22 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 14 | 8 | 6 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | 8 | 6 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | × | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 14 | 8 | 6 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 6,599.67 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 20 | 8 | 12 | รีเลย์ | × | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 5,133.59 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 12 | 8 | รีเลย์ | - | - | ×$○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 6,599.67 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 12 | 8 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 6,599.67 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 20 | 12 | 8 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 6,599.67 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 12 | 8 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 7,700.00 ฿ 6,599.67 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 12 | 8 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 16 | 14 | รีเลย์ | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | 16 | 14 | รีเลย์ | ○ | ○ | ○ | - | ||
฿ 11,088.00 ฿ 7,392.37 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 30 | 16 | 14 | รีเลย์ | - | ○ | ○ | ประเภทแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC อินพุต อนาล็อก: 2 จุด | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 16 | 14 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 30 | 16 | 14 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 16 | 14 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | × | ○ | ○ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประเภท DC | ||
฿ 11,088.00 ฿ 7,392.37 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 30 | 16 | 14 | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ○ | ○ | ประเภทแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC อินพุต อนาล็อก: 2 จุด | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(BASEUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | - | 16 | 14 | ทรานซิสเตอร์ (Source) | ○ | ○ | ○ | - |
กำลังโหลด …
ข้อมูล สเปค อินพุต | DC24V sink/source | มาตรฐาน UL, CUL | ○ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง