(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยลดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์
■คุณสมบัติ
·ช่วยลดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์
จำเป็นต้องใช้วงจร PWM ที่ออกแบบใหม่สำหรับ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม PWM
.
การใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ทำให้สามารถใช้ พัดลมระบายความร้อน มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม PWM ได้โดยไม่ต้องออกแบบวงจรใหม่ซึ่งจะ ข้อต่อลด การ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์
.
· พาวเวอร์ซัพพลาย ร่วมกับ พัดลมระบายความร้อน
สามารถใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ร่วมกับ พัดลม พิกัดแรงดันไฟฟ้า 12, 24 และ 48 V
·เชื่อมต่อ พัดลม ได้สูงสุดสี่ตัว
เชื่อมต่อและใช้ พัดลม ได้ถึงสี่ตัวด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม PWM
■สเปค ทั่วไป
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]:12/24/48
· การใช้พลังงาน [W]:0.2 * เมื่อเปิด เทอร์มินอล เอาต์พุต
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C]:-20 ถึง +70
[เทอร์มินอล อินพุต]
·ช่วง พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต [V] (V +, V-):7 ถึง 60
· อุปกรณ์ควบคุม ช่วงแรงดันไฟฟ้า [V]:0 ถึง 5.5
[เทอร์มินอล เอาต์พุต]
· เอาต์พุต สัญญาณ PWM:แรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดระดับน้ำ (VOH):เลือกได้ระหว่าง 3.3 V หรือ 5 V
· เครื่องวัดความถี่ PWM [khz]:25
· Input/Output กระแสไฟฟ้า:20 mA หรือน้อยกว่า (รวม 4 ขั้ว)
· เอาต์พุต ทนต่อแรงดันไฟฟ้า [V]:6.5
·จำนวน พัดลม เชื่อมต่อได้สูงสุด:ได้ถึง 4
ประเภทกล่อง
ประเภท แผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
9PC8045D-R001 |
9PC8045D-T001 |
9PC8045D-V001 |
9PC8666X-S001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,606.06 | HEAT MEASURES FAN OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | ||
฿ 4,993.16 | HEAT MEASURES FAN OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | ||
฿ 4,532.96 | HEAT MEASURES FAN OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 (H) × 45 (W) × 17 (D) | ประเภท แผ่นวงจร | แรงดันไฟฟ้า | ||
฿ 5,675.81 | HEAT MEASURES FAN OPTION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 86 (H) × 66 (W) × 38 (D) | ประเภทกล่อง | การปรับภายนอก (ความต้านทานผันแปร) / การปรับภายใน (ความต้านทานผันแปร) / เทอร์มิสเตอร์ / แรงดันไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายปลั๊ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง