• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini DisplayPort to DVI Conversion Adapter

Mini DisplayPort to DVI Conversion Adapter

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Conversion adapter cable used when connecting MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, iMac, Mac Pro
equipped with Mini DisplayPort to a monitor/TV with a DVI input.

[Features]
· As a conversion adapter with a cable length of 30 cm, it can be used neatly with the MacBook main unit.
· The external monitor can be set in extend display mode for using a large-display workspace,
or can be used in a mirror mode for presentation with a projector, etc.
· The adapter is made of aluminum characterized by high shielding effect.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AD-MDPDV03

Mini DisplayPort to DVI Conversion Adapter: Related image

Part Number
AD-MDPDV03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Color White Connector Shape Mini DisplayPort Male - DVI Female

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD-MDPDV03 in the Mini DisplayPort to DVI Conversion Adapter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-MDPDV03 ในชุด Mini DisplayPort to DVI Conversion Adapter

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)