1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์แปลง HDMI-VGA (ชนิด HDMI A ตัวเมีย - VGA ตัวเมีย) สายรีเลย์

HDMI-VGA CONVERSION ADAPTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,315.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • · ไม่รองรับเอาต์พุตเสียง
    · ไม่รองรับ HDCP (เนื้อหาที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไม่สามารถเอาต์พุต)
    · อาจไม่รองรับการใช้งานกับบางรุ่น
    · ไม่มีสายไฟ HDMI และสายไฟ VGA

รายละเอียดสินค้า

อเแดปเตอร์ที่แปลงสัญญาณ HDMI จาก PC เป็นสัญญาณ VGA อนาล็อก (HDMI เป็น VGA) สีดำ

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อส่งภาพและไฟล์วิดีโอจาก PC ผ่านพอร์ต HDMI ไปยังโปรเจ็กเตอร์ ฯลฯ ที่ไม่มีขั้ว HDMI
· อะแดปเตอร์ที่แปลงสัญญาณ HDMI เป็นสัญญาณอนาล็อก mini D-sub 15 พิน (VGA)
· สามารถใช้เชื่อมต่อ PC มีเอาต์พุต HDMI ไปยังโปรเจคเตอร์ จอภาพ ฯลฯ ด้วยอินพุต VGA
· ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์ฟเวอร์ ฯลฯ มันสามารถใช้งานได้ง่ายโดยการเชื่อมต่อ

อะแดปเตอร์แปลง HDMI-VGA (ชนิด HDMI ตัวเมีย - สายเคเบิ้ลรีเลย์ตัวเมีย VGA): ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
AD-HD13VGA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,315.00

HDMI-VGA CONVERSION ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ รูปทรง คอนเนคเตอร์ HDMI หญิง (หญิง HDMI ชนิด A) - mini d-sub ตัวเมีย 15 พิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-HD13VGA ในชุด อะแดปเตอร์แปลง HDMI-VGA (ชนิด HDMI A ตัวเมีย - VGA ตัวเมีย) สายรีเลย์