1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ HDMI ความเร็วสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 925.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล HDMI เช่นโทรทัศน์, Blu-ray แผ่นดิสก์ / เครื่องบันทึก DVD / HDD, PS3s โปรเจคเตอร์ ฯลฯ
รองรับ HDMI เวอร์ชัน 1.4 HEC (ช่อง HDMI Ethernet) ทำให้สามารถสื่อสารผ่านอีเธอร์เน็ตได้
นอกเหนือจากการส่งสัญญาณภาพและเสียงระหว่างอุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน HECสายไฟ HDMI ความเร็วสูง รองรับการใช้งาน กับสัญญาณวิดีโอ HDTV แบบ Full spec 1080P,
เช่นสำหรับ PlayStation 3

[คุณสมบัติ]
·รองรับสัญญาณเสียงดิจิตอลคุณภาพสูง (หลาย ช่อง รอบทิศทาง)
· แกนเฟอร์ไรต์ ความหนาแน่นสูงที่รวมไว้ให้การดูดซับเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
·การประมวลผล Triple โล่กำบัง ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลอันมีค่าจากเสียงรบกวนโดยเริ่มจากศูนย์ สายไฟ
โล่กำบัง อะลูมิเนียม ( สายคู่บิดเกลียว สำหรับ TMDS)> โล่กำบัง อะลูมิเนียม > เบรดชีลด์ ความหนาแน่นสูง
· สายไฟ สายคู่บิดเกลียว ซึ่งแต่ละ คลองเลื่อย ของ สายคู่บิดเกลียว และ สายไฟ สายเดรน ต้องผ่านการประมวลผลของ โล่กำบัง อะลูมิเนียม สุญญากาศ
การขึ้นรูป โล่กำบัง ป้องกันข้อมูลอันมีค่าจากเสียงรบกวนภายนอก(เฉพาะ สายคู่บิดเกลียว สำหรับ TMDS)
·สาย OFC (ทองแดงปราศจากออกซิเจน) โดยใช้ OFC บริสุทธิ์เป็นวัสดุลวดเพื่อยับยั้งการเสื่อมคุณภาพของภาพ
·เปลือก คอนเนคเตอร์ ชุบทองและหมุด (หน้าสัมผัส) ใช้เพื่อต้านทานการ สนิม และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
·ใช้ คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัด H 11 มม. ( ฝาพลาสติก ) ช่วยให้ด้านหลังของอุปกรณ์คล่องตัว
·ใช้ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ที่แทบไม่มี สายนำไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินในสิ่งแวดล้อม

สายไฟ HDMI: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
KM-HD20-10FC
KM-HD20-15FC
KM-HD20-20FC
KM-HD20-30FC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 925.63

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน 1

฿ 1,051.57

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5

฿ 1,217.87

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน -

฿ 1,417.42

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ พร้อม แกนเฟอร์ไรต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 HDMI เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 HDMI เกลียวนอก
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีดำ