1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย HDMI / Premium / มาตรฐาน / 2.0 ม. / สีดำ

HDMI CABLES

สาย HDMI / Premium / มาตรฐาน / 2.0 ม. / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,611.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สาย Premium HDMI ที่รองรับอีเธอร์เน็ต ได้มาตรฐานสาย Premium HDMI ที่รองรับความละเอียดระดับ 4K / Ultra HD สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 18 Gbps และส่งสัญญาณวีดีโอที่มีความละเอียดสูงเพื่อการแสดงผลเฉดสีที่หลากหลาย

[รายละเอียดสินค้า]
· สายไฟ HDMI แบบพรีเมี่ยมพร้อมรองรับการใช้งานเครือข่าย Ethernet การส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง 18 Gbps และเพิ่มความต้านทานต่อสัญญาณรบกวน
· สายไฟนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสายไฟ HDMI คุณภาพสูงที่รองรับ 4K / Ultra HD และ 3D full HD
· รองรับ 4K2K (60P) และสามารถส่งสัญญาณวีดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่สะดุด
· รองรับ HDR ที่สามารถส่งสัญญาณวีดีโอแบบ 3 มิติได้ โดยแยกความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างและมืดบนจอได้อย่างยอดเยี่ยม
· สามารถส่งสัญญาณวิดีโอ BT.2020 ครอบคลุมขอบเขตสีที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ BT.709 ทั่วไป
· ใช้สายไฟ 1 เส้น ไม่เพียงแต่ทำการส่งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียงความเร็วสูงในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้น แต่ยังใช้สื่อสารแบบสองทางด้วยสัญญาณเครือข่าย Ethernet
· รองรับ HEC (ช่อง HDMI Ethernet) ได้ความเร็ว 100 Mbps บนเครือข่าย Ethernet
· รองรับ ARC (ช่องสัญญาณเสียงกลับ) และสามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลจาก อุปกรณ์แสดงผล เช่นโทรทัศน์ จนถึงอุปกรณ์เอาต์พุต เช่น แอมป์ AV
· โครงสร้างชิลด์สามชั้นรวมกับชิลด์สำหรับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและชิลด์สำหรับสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ เพื่อลดการรบกวนจากเสียงภายนอก
· ใช้เทปฟอยล์ทองแดงเป็นตัวชิลด์คอนเนคเตอร์เพื่อลดสัญญาณรบกวน
· ใช้ปลั๊กชุบทองที่ป้องกันสนิมและลดการลดทอนสัญญาณให้น้อยที่สุด
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: ด้าน HDMI (type A, 19 พิน): จอมอนิเตอร์ LCD, โปรเจคเตอร์, โทรทัศน์ LCD, และอื่นๆ ที่มีพอร์ทอินพุต HDMI; ด้าน HDMI (type A, 19 พิน): PC, โสตทัศนูปกรณ์, เครื่องเล่นวีดีโอเกม, และอื่นๆ ที่มีพอร์ทเอาท์พุต HDMI
· มาตรฐาน: ได้รับการรับรองสายไฟ HDMI ระดับพรีเมียม
· รูปทรงคอนเนคเตอร์: HDMI (ชนิด A, 19 พิน) - HDMI (ชนิด A, 19 พิน)
· ประเภทสายไฟ: มาตรฐาน
· ความเร็วในการส่งข้อมูล: 18 Gbps
· ความละเอียดรองรับการใช้งาน: รองรับ 4K × 2K (60p)
วิธีชิลด์: ชิลด์สามชั้น
· สเปคการชุบผิวปลั๊ก: ชุบทอง
·ความยาว สายไฟ : 2.0 ม
· ความหนาของสาย: 7.5 มม.
· สี: สีดำ
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 35 มม. × ลึก 85 มม. × สูง 210 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.152 กก.
· รหัส JAN: 4953103321540

รหัสสินค้า
CAC-HDPS14E20BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,611.80

HDMI CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAC-HDPS14E20BK ในชุด สาย HDMI / Premium / มาตรฐาน / 2.0 ม. / สีดำ