(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรมที่สามารถขยายเทป ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งคาสเซ็ต ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมสำหรับขยายได้ 2 ชุด
เทปทั้งหมด 5 ประเภทที่สามารถใช้ร่วมกับ RS232C, RS422 หรือ RS485 ได้อย่างอิสระและ 1 ยูนิตสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ถึง 4 ช่องสัญญาณ
· ความสามารถในการขยาย สูง
ด้วยการเชื่อมต่อกับยูนิต CPU/ หน่วยประมวลผล ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนช่องทางการ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมได้
สามารถเชื่อมต่อหน่วย ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมกับหน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล ได้สูงสุด 8 ชุด
* ในการใช้ อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรมเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ โมดูล CPU/ หน่วยประมวลผล ต้องเป็นเวอร์ชัน 1.2 หรือใหม่กว่า
และเวอร์ชันของ FPWIN GR7 ต้องเป็น 1.3 หรือใหม่กว่า
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) | RS-232 / RS-422/485 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | จำนวนช่อง | 4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเทป ระบบสื่อสาร ติดตั้ง | สูงสุด 2 Cassette | หมายเลขที่ติดตั้งในหน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล | สูงสุด 8 หน่วย | การใช้งาน | หน่วยที่มีเทปคาสเซ็ต ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมติดตั้งอยู่ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | เทปคาสเซ็ต ระบบสื่อสาร ขายปลีก/แยกจำหน่าย / เฉพาะด้าน สำหรับ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFP7NSC ในชุด อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรม FP7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง