(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FP0R นำเสนอฟังก์ชันและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีแบตเตอรี่และสำรองข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
F-type (FP0R-F32) มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ "feram" ล่าสุดและเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำรอง
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูลหลังจากที่ขาดหายไปนาน
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในการขนส่งไปต่างประเทศหรือย้ายอุปกรณ์
เปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายและฟื้นฟูอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·อุปกรณ์ แรม ,หน่วยความจำ ความคิดเห็นอิสระความจุสูง
เพื่อ งานซ่อมบำรุง และการจัดการโปรแกรมที่ง่ายขึ้น
·พอร์ตเครื่องมือ USB รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐาน
เพื่อการเขียนโปรแกรมที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
·บรรลุการควบคุมหลายแกน (4 แกน) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตขยาย
เอาต์พุตพัลส์ 4 แกนในตัวช่วยให้สามารถควบคุมมอเตอร์หลายแกนได้โดยไม่ต้องใช้หน่วยกำหนดตำแหน่งหรือยูนิตขยายอื่น ๆ
·ฟังก์ชั่นการ การวางตำแหน่ง สมบูรณ์
คำสั่งพิเศษที่หลากหลายช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม การวางตำแหน่ง งานละเอียด
· แบบฝัง เครื่องนับ ความเร็วสูงในตัว
มีตัว เครื่องนับ ความเร็วสูงที่มี 1 เฟส:6 หรือ 4 ช่อง (อินพุตสูงสุด 50 khz แต่ละช่อง) และ 2 เฟส:3 หรือ 2 ช่อง (อินพุตสูงสุด 15 khz แต่ละช่อง)
·การประมวลผลความเร็วสูงพิเศษ
ความเร็วสูงพิเศษ 80 ns / ขั้น (คำสั่ง ST)
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ คือ AFP0RC10RS
รหัสสินค้า |
---|
AFP0RC16T |
AFP0RC32T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ความจุของโปรแกรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,000.00 | PLCCONTROLUNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบสแตนด์อโลน | FP0R-C16 | 8 | 8 | 16k ขั้น (EEPROM) | ||
฿ 13,951.00 | PLCCONTROLUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | FP0R-C32 | 16 | 16 | 32k ขั้น (EEPROM) |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์แหล่งจ่าย- แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24 DC | ข้อมูล สเปค อินพุต - แรงดันไฟฟ้า(V) | 24 DC ±ทั่วไป | ข้อมูล สเปค อินพุต - กระแสไฟฟ้า(mA) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ เอาต์พุต | NPN: เอาท์พุตแบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | สเปค เอาต์พุต - แรงดัน โหลดไฟฟ้า(V) | 5 to 24 DC | สเปค เอาต์พุต - โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า(A) | 0.2 / จุด |
รูปทรง เทอร์มินอล | คอนเนคเตอร์ MIL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง