(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา]ชุบทอง 0.1 μ (พื้นผิว นิกเกิล 2 μ)
รหัสสินค้า |
---|
MT-0505 |
MT-0508 |
MT-0510 |
MT-0705 |
MT-0708 |
MT-0710 |
MT-0805 |
MT-0808 |
MT-0810 |
MT-1005 |
MT-1008 |
MT-1010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.74 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 0.5 | ||
฿ 23.74 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5 | 0.7 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 0.7 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 0.7 | ||
฿ 9.10 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5 | 0.8 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 0.8 | ||
฿ 9.65 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 0.8 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5 | 1.0 | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 8 | 1.0 | ||
฿ 9.10 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | 1.0 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง