(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนโลหะ
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[การรักษา]ชุบทอง 0.1 μ (พื้นผิว นิกเกิล:2 μ)
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิทนความร้อน]ไม่มีการเผาไหม้ที่ต่อเนื่อง 240 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
MR-0837 |
MR-0847 |
MR-251 |
MR-252 |
MR-253 |
MR-254 |
MR-331 |
MR-332 |
MR-333 |
MR-334 |
MR-391 |
MR-392 |
MR-393 |
MR-394 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | - | 3.7 | ||
฿ 42.42 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | - | 4.7 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2.5 | 1.3 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2.5 | 1.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2.5 | 2.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2.5 | 3.8 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.3 | 1.3 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.3 | 1.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.3 | 2.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.3 | 3.8 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.9 | 1.3 | ||
฿ 44.44 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.9 | 1.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.9 | 2.8 | ||
฿ 46.46 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3.9 | 3.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง