(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริง
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (C5191W-H)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )
ลูกปัด
[วัสดุ]กระจกทนความร้อน:670 ° C
[สี]10 สี
[เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ กระดาน PC]ø0.8
รหัสสินค้า |
---|
HYT-2054B |
HYT-2054BR |
HYT-2054BU |
HYT-2054G |
HYT-2054L |
HYT-2054M |
HYT-2054P |
HYT-2054PK |
HYT-2054W |
HYT-2054Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 21.72 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำตาล | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | เหลืองเขียว | ||
฿ 5.87 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | กาแฟโมคะ | ||
฿ 21.72 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีม่วง | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีชมพู | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | เส้นผ่าศูนย์กลางรูของ แผ่นวงจร(ø) | 0.8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง