(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ]ทองเหลือง (C2680R)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) / การ ชุบผิวดีบุก
[พิกัดกระแสไฟฟ้า]15 ก
รหัสสินค้า |
---|
HP-0396 |
HP-0396G |
HP-0396GS |
HP-0396S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | รวม สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ชุบผิวดีบุก | - | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | - | ||
฿ 33.33 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | BS ผูก M3 × 5 ทอง | ||
฿ 26.26 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ชุบผิวดีบุก | BS ผูก M3 × 5 ดีบุก |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก | ขนาด สกรู | M3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง