(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขาพิน
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (C5191)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )
ขาตั้ง
[วัสดุ]PBT (ประกอบด้วยใยแก้ว 30%)
[สี]6 สี
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.82 mpa, 200 ° C (ความต้านทานการ ตะกั่วบัดกรี )
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 7.62 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 10.16 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 12.7 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 15.24 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 17.78 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 20.32 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 20.32 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 20.32 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 20.32 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 20.32 | ||
฿ 30.30 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 20.32 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง