(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขาพิน
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (C5191)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )
ขาตั้ง
[วัสดุ]PBT (ประกอบด้วยใยแก้ว 30%)
[สี]10 สี
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.82 mpa, 200 ° C (ความต้านทานการ ตะกั่วบัดกรี )
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
HOC-2613B |
HOC-2613BR |
HOC-2613BU |
HOC-2613D |
HOC-2613G |
HOC-2613L |
HOC-2613P |
HOC-2613R |
HOC-2613W |
HOC-2613Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำตาล | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ส้ม | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | เหลืองเขียว | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีม่วง | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง