(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ทองเหลือง
[การประมวลผล]การ การชุบผิว โลหะ ( ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล )
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]PBT (ปริมาณแก้ว 30%)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.82 mpa, 200 ° C
[สเปค UL]UL94V-0 (วัสดุ)
สเปค
[พิกัดกระแสไฟฟ้า]3 ก
[ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า]500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]1,000 mΩนาที
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-40 ° C ถึง + 85 ° c
คุณภาพของ วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | การ การชุบผิว โลหะ ( ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล ) | สี | สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJS-1305B ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จัมเปอร์ (สำหรับการสลับวงจร) / MJS-13050 พิทช์ ทช์ 2.54 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง