(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ]·อลูมินา 96 "สี"·สีขาว "ทนความร้อน"·1,300°C
รหัสสินค้า |
---|
RG-1 |
RG-2 |
RG-3 |
RG-4 |
RG-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.97 | HSK SCREW TERMINAL | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.75 | ||
฿ 16.13 | HSK SCREW TERMINAL | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | ||
฿ 24.77 | HSK SCREW TERMINAL | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.0 | ||
฿ 13.97 | HSK SCREW TERMINAL | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | ||
฿ 27.47 | HSK SCREW TERMINAL | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.8 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง