• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

2.0‑mm Pitch Shunt Socket

2.0‑mm Pitch Shunt Socket

A shunt (jumper) socket with a 2.0‑mm pitch. Features a pull tab to ease the task of switching.

[Product specifications]
· Maximum rated voltage: 250 V AC/DC
· Maximum rated current: 3 A AC/DC
· Withstand voltage: 1,000 V AC
· Operating temperature range: -40 to +105°C
[Material]
· Housing: Glass-reinforced PBT resin (blue) UL94V-0
· Contact: Phosphor bronze
[Finishing]
· Nickel substrate plating 2 μm min. / Gold-plated 0.1 μm min.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

IMSA-9215H-GF

Part Number
IMSA-9215H-GF
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IMSA-9215H-GF in the 2.0‑mm Pitch Shunt Socket series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IMSA-9215H-GF ในชุด 2.0‑mm Pitch Shunt Socket

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)