(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีขนาดเล็กสำหรับค่าหลายพิกัด
[คุณสมบัติ]
· แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ชนิดทำงาน DC
· รุ่นปรับลดความกว้าง
· ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· แม่เหล็กไฟฟ้า DC ที่ไม่มีเสียงดังรบกวน
· รุ่นปรับลดความกว้าง:
ขนาดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าลดลง สำหรับค่าพิกัดต่าง ๆ
· มีฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน:
การใช้ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานช่วยลดเวลาในการระบุชื่อรุ่นแยกต่างหากและการสั่งซื้อ ส่งผลให้สินค้าคงคลังและต้นทุนฝาครอบลดลง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการปกป้องชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้า
· แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้คลื่นรบกวน:
รุ่นนี้ใช้แรงดันไฟฟ้าเต็มที่สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะมีเสถียรภาพ เนื่องจากจะจำกัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความต้านทานของขดลวดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยไม่ให้มีกระแสพุ่งเข้า
ชนิด | คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า | |||
---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ (แมกเนติกคอนแทคเตอร์) | คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางไม่ได้ | |||
ซีรีส์ | SD-T | |||
ทำงานกลับทิศทางได้ | ไม่สามารถทำได้ (กลับทางไม่ได้) | |||
ขดลวดใช้งาน | แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสตรง | ||
คุณสมบัติ | การใช้พลังงาน* | 9 W (SD-T35/T35SA/T35BC/T50) 18 W (SD-T65/T80) 24 W (SD-T100) | ||
กระแสไฟฟ้า ขดลวด | 90 mA (SD-T35/T35SA/T35BC/T50) 180 mA (SD-T65/T80) 240 mA (SD-T100) | |||
ค่าคงที่เวลาของขดลวด* | 40 ms (SD-T35/T35SA/T35BC/T50) 65 ms (SD-T65/T80) 80 ms (SD-T100) | |||
ระบบกันไฟกระชากสำหรับขดลวดใช้งาน | ✓ | SD-T35SA | ||
N/A | นอกเหนือจากข้างต้น | |||
ฝาครอบเทอร์มินอล | ฝาครอบป้องกันสำหรับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้า | ✓ | SD-T35/T35SA/T35BC/T50 | |
N/A | SD-T65/T80/T100 | |||
ขั้วต่อที่มีฟังก์ชั่นการเดินสายแบบมีความคล่องตัว | ✓ | SD-T35BC | ||
N/A | นอกเหนือจากข้างต้น | |||
วิธีการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | สกรู/รางปีกนก (DIN Rail) (SD-T35/T35SA/T35BC/T50) สกรู (SD-T65/T80/T100) | |||
แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก | 200 ถึง 220 V AC, 380 ถึง 440 V AC, 500 ถึง 550 V AC |
* ค่าที่แสดงในการใช้พลังงานของขดลวดใช้งานและค่าคงที่เวลาคือค่าเฉลี่ย
ลักษณะภายนอกของ SD-T35/SD-T50
น้ำหนัก: 0.85 กก.
Drawing ระบุขนาดรุ่น SD-T35/SD-T50
Drawing ระบุขนาดรุ่น SD-T35/SD-T50
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส SD-T35/SD-T50
ลักษณะภายนอก SD-T65/SD-T80
น้ำหนัก: 2.1 กก
Drawing ระบุขนาดรุ่น SD-T65 / SD-T80
Drawing ระบุขนาดรุ่น SD-T65 / SD-T80
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส SD-T65/SD-T80
รหัสสินค้า |
---|
SD-T12 DC24V |
SD-T20 DC24V |
SD-T21 DC24V |
SD-T35 DC24V |
SD-T35SA DC24V |
SD-T50 DC24V |
SD-T65 DC24V |
SD-T80 DC24V |
SD-T100 DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ความทนทาน เปิดและปิดทางกล (x10K ครั้ง) | ขนาด เฟรม | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 200 ถึง 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 380 ถึง 440 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 500 ถึง 550 V (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.00 ฿ 1,524.98 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 75 | 43 | 100 | 10000 | T12 | 13 | 9 | 9 | ||
฿ 2,088.00 ฿ 1,724.90 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a1b | 75 | 43 | 100 | 1000 | T20 | 18 | 18 | 17 | ||
฿ 2,168.00 ฿ 1,787.52 | ELECTRO MAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 81 | 63 | 108 | 1000 | T21 | 20 | 20 | 17 | ||
฿ 3,213.00 ฿ 2,650.08 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 89 | 75 | 123 | 1000 | T35 | 35 | 32 | 26 | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,787.45 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 89 | 75 | 123 | 1000 | T35 | 35 | 32 | 26 | ||
฿ 4,980.00 ฿ 4,112.48 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 89 | 75 | 123 | 1000 | T50 | 50 | 48 | 38 | ||
฿ 5,140.00 ฿ 4,249.75 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 106 | 88 | 133 | 500 | T65 | 65 | 65 | 45 | ||
฿ 9,718.00 ฿ 8,037.76 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 106 | 88 | 133 | 500 | T80 | 80 | 80 | 75 | ||
฿ 10,601.00 ฿ 8,762.79 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2a2b | 134 | 100 | 157 | 500 | T100 | 100 | 93 | 75 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC24V | สเปค | การทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง