(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์เปิด/ปิดระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพิกัดต่าง ๆ กัน
การลดขนาดคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้สามารถลดขนาดสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยค่าพิกัดต่าง ๆ กันได้ ช่วยย่อขนาดแผงควบคุมของลูกค้าได้
เหมาะสำหรับป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลดและการล็อค
วิธีนี้ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอย่างเต็มที่เพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยความต้านทานของขดลวดเท่านั้น ซึ่งช่วยขจัดกระแสพุ่งเข้าและช่วยให้การทำงานเสถียร
รหัสสินค้า |
---|
MSOD-T35 1.3A DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,257.00 ฿ 3,549.91 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSOD-T35 1.3A DC24V ในชุด แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSOD-T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง